ターンアクチュエータ DFPD

DFPD シリーズではラックギヤとピニオンの組み合わせで、スイベル範囲全体にわたって一定のトルク特性を提供いたします。ロータリアクチュエータ DFPDを使えば、バタフライバルブ, ボールバルブ, そしてエアフラップを最適に自動化できます。
  • 複動で90°の回転角度範囲全体にわたって一定のトルク
  • 回転角度120°, 135°, 180°の仕様, サイズ40, 120, 240, 480, 複動
  • ISO 5211準拠のプロセスバルブコネクタ
  • VDI/VDE 3845準拠の取付穴パターン
  • 頑丈で強固かつ清掃が容易なアルミ製ハウジング
  • 長寿命、低摩耗
  • 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能
  • 耐腐食性を強化