プロセスバルブ用ロータリアクチュエータ
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用ロータリアクチュエータ
DFPD-HD
セミロータリアクチュエータ DFPD-HD
過酷な環境下でも最高のプロセス信頼性を実現: ターンアクチュエータ DFPD-HDは最大 32,000 Nmまでの要件を満たすバルブを確実に制御します。
最大32,000Nmの高トルクでの使用に最適
高度にモジュール化されているため様々な用途に使用可能:設定可能なスプリング力, 選択可能な右/左方向, 機械的または油圧式手動操作
安全機能搭載
VDI/VDE 3845準拠のNAMURピン配置
EU防爆指令(ATEX)準拠タイプ
Downloads
DFPD-HD_EN.PDF