特定用途対応方向制御バルブ
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
MHA1, MHP1
ソレノイドバルブ MHA1, MHP1
小型,高速,多用途,高耐久性:コンパクトなミニチュアバルブは多くの入り組んだチャネルやシリンダを制御できます。また、オプションとして保持電流低減機能を備えたコンパクトな電子モジュールも利用可能です。
直動制御ポペットバルブ
ミニチュアバルブ:グリッド寸法 10 mm
切換時間最大4ms
ベース配管バルブ
2 ~ 10 バルブ用マニホールドブロック
パイロットバルブとしての使用
UL規格適合, VUVGと同じ接続部とケーブル
Downloads
MH1_JA.PDF
Links
アプリケーション