電気式流体バルブ
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
電気式流体バルブ
VZWD-B
ソレノイドバルブ VZWD-B
直動ソレノイドバルブは高圧および投与用途にVZWD-B最適なソリューションです。 クローズメディア回路でも、最大100barの差圧なしで高い信頼性で動作します。 そのため、要求の厳しい高圧および投与用途に最適です。
幅広い印刷領域で柔軟な用途に対応
信頼性の高い、直動ポペットバルブ
差圧なしで運転可能
真空技術でも多用途に使用可能
流体温度範囲140°C
Downloads
VZWD-B_EN.PDF