ステッピングモータ EMMB-ST
基本的な要件を満たす用途向けのステッピングモータ:コストパフォーマンスに優れ、特に直列機メーカーや電子機器、軽アセンブリのアプリケーションに適しています。
- モータはIP20(モータシャフトはIP40)
- アブソリュートエンコーダ、シングルまたはマルチターン(バッテリなし)
- 3 フランジサイズ MH: 0.22Nm~9.3Nm
- オプションで保持ブレーキ付
- モータ補正テーブル付「エレクトロニクス・タイプ・プレ ート」によるモータの自動検出
- 適用範囲は-15℃まで可能
- OCPケーブル(ワンケーブルプラグ), 省スペースのプラグ付
- ケーブル長最大25m
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。