Festo の新しい最適化された EMMB-ST ステッピング モータの基本シリーズはサーボ ドライブ コントローラ CMMT-ST-MP と組み合わせて、魅力的な価格で完璧なサーボ システムを提供します。
このシリーズは基本的な要件を持つアプリケーション向けに特別に設計されており、特にシリーズ機械ビルダーやエレクトロニクスや軽量アッセンブリのアプリケーションに適しています。FestoのOCP(ワンケーブルプラグ)ハイブリッドケーブルを使用して接続が簡素化されています。この技術により、電源とエンコーダ用の共通のモータと接続ケーブルが可能になります。これにより、ケーブル配線が簡素化され、スペースが節約されます。追加機能は「電子銘板」です。精密な制御を可能にするモータ補正テーブルを内蔵しています。このテーブルを使用することで、エンジンを最適に調整し、所望の性能を実現することができます。モータシャフトの保護等級は IP40 で、接続技術を含むモータハウジングの保護等級は IP65 です。EMMB-ST ステッピング モータと CMMT-ST-MP コントローラを組み合わせることで、新しい次元でステッピング モータを体験し、Festo のコスト効率が高く強力なサーボ システムの利点を活用することができます。