3Dガントリ YXCR
3D動作を行う直角座標型ロボットは、高負荷時でもX方向に最大3000mmのロングストロークに対応。複数の軸モジュールの組み合わせにより、汎用的に使用可能です。Handling Guide Onlineを使用し、わずか3つのステップで構成と注文が可能です。
- ケーブルやチューブの取り回しへのエネルギー供給チェーン, 適切なモータ, サーボドライブコントローラのセットを含む, すぐに設置可能な完全システム
- 水平方向の作業空間における3Dでの操作用
- X, Y, Z方向に拡張可能なストロークによるフレキシブルな作業空間
- ベルトとボールねじベースのシリアルキネマティックアクチュエータコンセプト
- 垂直軸は空気圧と電動が選択可能
- 高い機械的剛性と頑強な構造
- 高い汎用性
- 特に全方向への超ロングストロークに適合