サクショングリッパ, 楕円タイプ ESG-X
ESGシリーズは約5000種類もの幅広いバリエーションで包括的なソリューションを提供し、素材の特性, 吸盤形状, 温度範囲, ホルダタイプなどからお選びいただけます。
- サクションカップホルダとサクションカップで構成される 2000 種以上のモジュール式製品ユニット
- オプションで角度補正, 高さ補正, フィルタ付
- 楕円型, フラット
- 11種類のサクションカップサイズ
- サクションカップ容量:0.064~10.17cm³
- 真空接続:チューブ用プラグコネクタまたはバーブニップル, ねじ式コネクタ