CPX-AP-Aターミナル + MPA-Sバルブターミナル MPA-FB-AP
MPA-S CPX-AP-A : 最大限の柔軟性、迅速なコミッショニング、エンドツーエンドのAP通信を備えたモジュラーターミナル
- IP65/67 、最大15 のリモートI/Oモジュールを自由に組み合わせることができます。
- EthernetベースのFieldbusとAPシステムによる通信
- 最大128コイル/64 バルブの統合
- 最大流量670 l/分の3種類のバルブサイズ
- 安全機能(PUS、STO、SEZ、SDEなど)を迅速かつ簡単に実現できます。
- 自由に配置可能な電圧供給と独立した電圧ゾーン
- Festo Automation Suiteによる簡単なコミッショニング