持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
ソフトスタート/急速排気バルブ MS-SV
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ソフトスタート/急速排気バルブ MS-SV
MS6-SV
8 videos
ソフトスタートおよび残圧排気バルブ, コンフィグレーション可能 MS6-SV
Festoのソフトスタート/急速排気バルブMS6-SVは非常停止時に重要なコンポーネントを瞬時にシャットオフし、その後、安全かつ穏やかにシステムを再起動します。
安全機能搭載
迅速で確実な減圧用と穏やかな圧力上昇用
調節可能な圧力上昇時間
調整可能な切換圧力
供給電圧24V DC
標準公称流量 <=6.500 l/分、グリッド寸法62 mm
Downloads
MS-SV_JA.PDF
Links
アプリケーション