電動シリンダ EPCC
EPCCはそのコンパクトなサイズ,高精度で静粛性に優れたボールネジ駆動部,そして短い位置決め時間によって組み立てシステム,テストおよび検査システム,デスクトップ作業用途,小型部品のハンドリング,または電子産業といった設置スペースの最適化が求められる分野に最適な製品です。
- コストパフォーマンス:最高の費用対効果
- フレキシブル:複数のモータ取付方法が可能
- ダイナミック:内部摩擦の低減
- ねじれ防止仕様, スライドガ イド付ピストンロッド(最大 500 mm ストローク)
- ハンドリングシステムに最適な軽量デザイン
- ユニーク:ベルトアクチュエータ/ボールねじアクチュエータと組み合わせ, 「One-size-down」の組立システムでスペースを最大限に活用
- リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。