増圧器
ホーム
製品
空気圧調質機器
増圧器
PBPA
増圧器 PBPA
より高い圧力へ – より効率的で信頼性の高い:コンパクトな増圧器PBPAは1次側圧力の2倍までの2次側圧力を実現します。
入口圧力の最大2倍まで増加する空気圧
最適化された内部設計による高い効率性
長寿命
エアタンクとの直接組み合わせが可能
メンテナンスが容易で修理可能
コンパクトな構造と柔軟な設置位置
Downloads
PBPA_JA.PDF