真空エジェクタ OVEH
センサとバルブ制御を統合したコンパクトなOVEH真空発生器は人間とロボットの共同作業(HRC)のために特別に開発されたもので、ユニバーサル・ロボット・インタフェースにより、多くのコボットやロボットと組み合わせることができる。 低い全高と低い自重の組み合わせは高い動力性能を保証する。
- センサ内蔵のコンパクトな真空発生器/バルブの組み合わせ
- ISO 9409-1-50-4-M6に準拠したメカニカル・ロボット・インタフェースにより、さまざまなコボットやロボットに対応
- 圧力センサ内蔵真空レベルモニター SPAE
- デジタルI/O(PNP/NPN)またはIO-Linkによる多彩な制御
- バルブ制御による安全な排出インパルス
- 高真空または高吸引流量のアプリケーション用
- 用途別アダプタプレート
- 人間とロボットの安全なコラボレーション用
- コンパクトな構造と材料使用量の削減により、製造において持続可能性を実現