真空インジケータ
ホーム
製品
真空技術
真空用アクセサリ
真空インジケータ
VAM, FVAM
真空計 VAM, FVAM
DIN EN 837-1に準拠した真空計, フロントパネル内取付またはインライン, 表示範囲最大 -1bar/-30HG。
EN 837-1に基づく仕様,オプションで赤と緑レンジ付
R または G ねじによる空気圧接続
ダブルまたはシングルスケール
表示単位:bar, in Hg, psi
Downloads
VAM-FVAM_EN.PDF