공압 장치용 푸시인 피팅

영어로 Push-in Fitting이라고 하는 공압 푸시인 피팅은 공압 피팅 시장의 표준이며 가장 흔하게 사용됩니다. 해제 링의 작동을 통한 간편한 해제 기능이 이 피팅의 특징입니다. 이 피팅은 시장에서 일반적으로 사용되는 외경 교정 호스와 함께 사용됩니다.

제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 피팅

Festo의 푸시인 피팅

Festo는 PBT 및/또는 황동 소재의 다양한 디자인의 푸시인 피팅을 제공합니다. 특별한 요구 사항을 충족시키기 위해 내식성 및 내화학성을 극대화하기 위한 스테인리스 스틸 소재의 푸시인 피팅뿐만 아니라, 용접 스패터에 내성이 있는 폴리프로필렌 소재의 피팅, 그리고 강화 PBT 소재의 매체 내성 모델도 있습니다. 또한 당사 포트폴리오는 플러그인 원터치 피팅, 유체 분리기 및 회전식 푸시인 피팅을 포함합니다.

공압식 피팅에는 몇 가지 장점이 있습니다. 호스를 소켓에 밀어 넣기만 하면 압축 공기 시스템과의 연결이 완료됩니다. 여러 개의 톱니가 달린 내부 잠금 링은 호스가 플러그인 커플링에서 미끄러지는 것을 방지합니다. 또한, 호스를 풀고 분리하는 것은 매우 쉽습니다. 외부의 파란색 링을 눌러 내부 잠금 링을 열면 도구 없이도 호스를 쉽게 빼낼 수 있습니다. 다양한 푸시 핏 피팅과 다양한 크기로 모든 연결이 가능합니다.

푸시 핏 피팅의 다양한 구성 요소(가장 일반적으로 사용되는 커플링)

  • 잠금 링
  • 톱니가 있는 스테인리스 스틸 링
  • 하우징
  • 릴리스 링
  • 씰

이 경우 푸시 핏 피팅에 누출 없이 연결하려면 일정한 외경을 가진 호스를 사용하는 것이 중요합니다. 푸시핏 커플링은 고온에서 사용 가능한 재료, 식품 생산에 적합한 재료, 부식 저항 버전 등 최적화된 씰링 시스템을 갖춘 제품으로도 제공됩니다.

가장 많이 사용되는 푸시핏 피팅의 기본 형태

연결 기술 외에도 커플링의 기계적 설계, 즉 기본 형태도 선택에 중요한 역할을 합니다. 앞서 언급했듯이, 신뢰할 수 있는 기계적 설계는 사용 가능한 설치 공간을 고려할 때 중요합니다. 시장의 주요 브랜드를 살펴보면, 다양한 제조업체와 제품 변형에도 불구하고 기본 형태는 몇 가지에 불과하다는 것을 알 수 있습니다.

선택 기준:

L자형

360° 회전 가능한 L자형 커넥터로 이 커넥터는 직각으로만 사용할 수 있습니다. 그러나 내부 나사 또는 외부 나사를 사용하여 나사로 조인 후에는 플러그인 커넥터를 수동으로 돌려서 콘센트 각도를 자유롭게 조정할 수 있습니다. 설치 시에는 스패너가 필요합니다. 따라서 특정 조건에서는 좁은 공간에 설치가 어려울 수 있습니다.

회전 커플링

이것도 L자형 커넥터(QSLV)지만 중간 부분이 자유롭게 회전 가능합니다. 일부 변형은 설치 중에 정렬을 허용하며, 다른 변형은 작동 중에도 계속 회전할 수 있습니다. 예를 들어 Festo의 커넥터는 통합된 볼 베어링을 특징으로 하여 최대 500 RPM의 속도로 회전할 수 있습니다.

T자형

이러한 커넥터(t-피스 삽입 피팅)는 두 개의 호스를 연결하거나 t-피스를 사용하여 하나의 파이프를 두 개로 나누는 데 사용됩니다. 세 개 이상의 호스를 위한 버전도 있습니다. 이 두 가지 상황 중 어느 경우든 최대 유량이 감소하거나 증가합니다. L자형 피팅과 마찬가지로 "Y-노드"에서의 전환이 흐름을 방지합니다. 이 유형의 커넥터(푸시인 피팅)가 많이 사용되면 긴 파이프의 유량과 압력 수준이 크게 감소합니다.

직선 연결(직선 푸시인 커플링)

파이프의 길이를 직선으로 연장하는 간단한 방법입니다. 파이프 자체에 비해 유효 내경이 줄어들지 않기 때문에 이러한 푸시인 커플링을 사용하면 유량에 미치는 영향이 절대적으로 최소화됩니다. 항상 적절한 도구를 사용하여 호스를 쉽고 정확하게 절단하세요. 호스 끝이 비스듬하거나 굴곡이 있으면 밀봉 재료가 손상되고 푸시인 커플링에서 압축 공기가 누출될 수 있습니다.

온라인 상점을 클릭하시면 바로 푸시인 피팅을 확인하실 수 있습니다.