Festo의 전동 실린더를 사용하면 피스톤 로드가 있는 선형 드라이브를 사용하여 시스템에서 다양한 작업 프로세스를 완벽하게 구현하기 위해 힘과 속도를 생성할 수 있습니다. 당사의 소형 전동 슬라이드는 다양한 응용 분야에서 광범위하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 제품 포트폴리오에서 다양한 전동 실린더 및 미니 슬라이드를 찾을 수 있습니다.
여기에서 더 많은 제품을 찾을 수 있습니다. 전동 드라이브
전동 실린더는 서보 모터 또는 스텝 모터를 사용하여 선형 운동을 수행하는 액추에이터입니다. 이것은 공압 실린더와 유사한 선형 운동을 생성하고 확장하고 수축시키는 하나의 피스톤 로드 및 하나의 볼 스크루로 구성됩니다. 전동 실린더는 조립 기술, 포장 기술, 공장 자동화, 로봇 공학 및 자재 핸들링과 같은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
압축공기를 사용하는 공압 실린더와 달리 전동 실린더는 전기 모터를 사용하여 선형 운동을 생성합니다. 전동 액추에이터라고도 하는 전동 실린더는 일반적으로 공압 실린더보다 더 정확하고 움직임을 더 잘 제어할 수 있습니다. 전동 실린더는 공압 실린더보다 조용하다는 장점도 있습니다. 공압 실린더는 압축공기를 사용하여 공기가 방출될 때 쉭쉭거리는 소리를 낼 수 있는 동작을 생성합니다. 반면에 전동 실린더를 사용하면 움직임이 전기의 도움으로 거의 소리 없이 생성됩니다.
전동 실린더는 조립 기술, 포장 기술, 공장 자동화, 로봇 공학 및 자재 핸들링과 같은 다양한 분야에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. 로봇 공학 또는 핸들링 기술에서 드라이브를 사용하여 물체를 이동, 정렬 및 조작할 수 있습니다. 공장 자동화에서 선형 드라이브는 조립 및 포장과 같은 작업을 자동화하는 데 사용할 수 있습니다(예: 부품을 올바른 조립 위치에 배치하거나 제품을 선택하여 포장 용기에 넣을 수 있음). 반면에 자재 핸들링에서 모션은 창고 및 기타 환경에서 물체를 이동하고 배치하는 데 사용할 수 있습니다(예: 한 위치에서 다른 위치로 상품 팔레트를 이동하거나 컨베이어 벨트의 높이를 조정하는 데).
전동 슬라이드는 서보 모터 또는 스텝 모터의 회전 운동을 선형 운동으로 변환하는 장치입니다. 전기 기계 솔루션은 모터, 나사 또는 볼 나사 및 가이드를 따라 이동하는 슬라이드로 구성됩니다. 슬라이드 실린더는 핸들링 기술 또는 로봇, 공작 기계 또는 공장 자동화, 조립 기술 또는 포장 산업과 같이 정확하고 제어된 선형 움직임이 필요한 응용 분야에서 자주 사용됩니다.