가이드 로드가 있는 Festo 드라이브는 특히 견고하고 하중에 강하며 콤팩트하고 정밀합니다. 이것은 다양한 크기와 버전으로 제공됩니다. 그 선택 범위는 전형적 가이드 드라이브에서 특수 모델에 이르기까지 매우 다양합니다. 가이드 로드 장착 가이드 드라이브는 거의 모든 공구를 고정할 수 있고 최대 400mm의 스트로크 길이에 도달할 수 있으며 필요 시 큰 구동력을 생성할 수 있습니다. 이것은 리프팅, 프레스, 당기기, 누르기, 인장, 정지, 고정, 절단, 분리 등과 같은 응용 분야에서 그 성능을 증명해 줍니다.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 가이드 실린더
Festo 기본 모델은 다용도로 사용되며 비슷한 성능의 대체 모델에 비해 적은 공간을 필요로 합니다. 다양한 모델에서 더 높은 강성을 위해 슬라이딩 가이드 부착 옵션을 선택하거나 또는 더 강한 모멘트 하중이 적용되는 애플리케이션을 위해 재순환 볼 베어링 가이드가 있는 옵션으로 구매할 수 있습니다.
당사는 다양한 크기와 최대 200mm의 피스톤 직경 및 스트로크 길이의 다양한 조합으로 기본 드라이브를 제공합니다. 더 넓은 선택 옵션의 제공을 위해 당사는 스트로크 길이가 최대 400mm인 대형 버전도 갖추고 있습니다. 이러한 대형 모델에는 쿠션 및 끝 위치 쿠션의 다양한 옵션이 있습니다. 그 중에는 수동으로 조절 가능한 에어 쿠션과 부분적으로 자동 조절되는 에어 쿠션이 포함됩니다.
또한 식품 산업, 클린룸 및 ATEX 응용 분야의 건조 식품 및 사출 산업 영역을 위한 특수 모델 및 특수 변형은 물론 온도 안정성을 갖춘 모델도 제공합니다.