공압 드라이브는 압축공기를 매체로 사용해서 동작을 수행하는 구성품으로, 압축 공기 실린더라고도 합니다. 공압 드라이브는 까다로운 환경 조건 및 다양한 적용 분야를 위한 비용 효율적 솔루션이며 시운전이 간편한 점이 특징입니다. 수행 가능한 속도는 10mm/s에서 최대 3m/s입니다. 공압 드라이브는 견고하며, 공기 압축성으로 인해 유연하고 강한 외력에도 저항력이 있습니다.
공압 드라이브는 자동화 기술/공장 자동화의 수많은 응용 분야에서 사용됩니다. 공압 드라이브의 일반적인 응용 분야는 클램핑, 리프팅, 하강, 밀기, 당기기, 공급, 회전, 그리핑, 조이기 및 고정, 접합, 정지, 스탬핑, 엠보싱 처리 등입니다.
Festo의 공압 드라이브 제품군에는 피스톤 로드 실린더 및 피스톤 로드 없는 실린더(선형 드라이브), 반회전 실린더, 탠덤 실린더, 다중 위치 실린더 및 스토퍼 실린더, 클램핑 및 인장 실린더, 선형 가이드가 있는 드라이브와 벨로우즈 실린더 및 다이어프램 실린더가 포함됩니다. 당사는 이 제품군에서 표준화된 치수와 고정 인터페이스를 갖춘 많은 표준 실린더를 공급합니다. 동일한 표준에 해당하는 표준 실린더는 이 치수가 동일합니다. 둥근 타입(ISO 6432), 콤팩트 타입(ISO 21287) 및 프로파일 실린더와 타이 로드 실린더(ISO 15552)에 대한 표준이 있습니다.
Festo 피스톤 로드 실린더는 직선형 동작을 실행하기 위한 공압 드라이브입니다. 피스톤에 적용된 에너지는 피스톤 로드를 통해 움직이는 부분으로 전달됩니다. 피스톤 로드 실린더는 원형 실린더, 프로파일 실린더, 콤팩트 실린더, 단행정 실린더, 플랫 실린더, 미니어처 실린더, 원터치 피팅 실린더 또는 스테인리스 스틸 실린더로 제공됩니다.
피스톤 로드 없는 실린더는 공압 드라이브이며, 이름에서 알 수 있듯이 피스톤 로드 없이 작동합니다. 그러나 피스톤 로드가 없어도 직선형 운동을 수행하므로 선형 드라이브라고도 합니다. 피스톤 로드 없는 실린더는 주로 다축 포털의 기본 드라이브로서 또는 공급 작업에서와 같이 이동 거리가 더 큰 응용 분야에 적용됩니다.
Festo의 공압 Festo의 공압식 반회전/회전 드라이브는 최대 270° 회전 각도의 회전 운동을 가능하게 합니다. 회전 날개형 반회전 드라이브에서 기어 랙 피니언 드라이브에 이르기까지 뛰어난 성능과 드라이브의 다양성뿐만 아니라 최고의 정밀도를 자랑합니다. 당사의 공압 드라이브는 공장 자동화의 많은 분야에서 사용됩니다.
탠덤 실린더의 경우 두 개의 동일한 프로파일 관 실린더가 직렬 배열되어 양쪽 이동 방향으로의 추력을 두 배로 늘립니다. 고출력 실린더는 일련의 콤팩트 공압 실린더로 정의되는 실린더 타입입니다. 공압식 다중 위치 드라이브는 2개의 개별 실린더로 구성된 모델과 직렬로 연결된 2~5개의 실린더가 있는 버전으로 공급됩니다.
Festo 가이드 드라이브(가이드 로드 및 리니어 가이드가 있는 드라이브)는 공압 드라이브로 산업 자동화의 "핵심 구성품" 중 하나입니다. 이를 통해 리프팅, 프레스, 당기기, 누르기, 인장, 정지, 고정, 절단, 분리 등과 같은 응용 분야에서 다양하게 적용할 수 있습니다. 이 두 유형의 가이드 드라이브는 선형 운동의 장점과 가이드의 장점을 통합하여 특히 높은 수준의 안정성을 자랑합니다.
Festo는 핸들링 기술을 위한 솔루션인 피드 세퍼레이터를 전 세계에 제공하고 있습니다. 이것은 공작물의 반입 프로세스를 용이하게 하고 연속적으로 도착하는 공작물을 분리하고 개별적으로 후속 장치로 전달해야 할 때 사용됩니다. 스토퍼 실린더는 기계 내의 움직임 또는 운반 시스템의 공작물 캐리어를 완충 또는 비완충식으로 정지시키는 데 사용되는 공압 실린더입니다. 완충 장치가 있는 스토퍼 실린더는 운반 시스템에서 최대 약 800kg의 하중을 멈출 수 있습니다.
클램핑 실린더는 공압식 클램핑 요소를 통해 직접 또는 키네마틱스를 통해 공작물을 고정하거나 클램핑합니다. 비활성 상태에서 클램핑 요소는 작업 영역 밖으로 젖혀집니다. 키네마틱스를 통해 적은 에너지 소비로 매우 높은 고정력을 실현할 수 있습니다.
벨로즈 및 다이어프램 액추에이터는 특수한 성질을 갖고 있어서 공압 분야에서 고유한 등급으로 분류됩니다. 예를 들어 여기에는 스틱 슬립(Stick-Slip) 효과가 없습니다. 이것은 드라이브 요소 또는 에어 스프링 요소로서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
공압식 회전 인덱싱 테이블을 이용하여 무한 회전 동작을 구현할 수 있습니다. 회전 인덱싱 테이블은 공작물 배치 애플리케이션 등에 사용됩니다. 회전 방향이 다양하고 분할을 자유롭게 선택할 수 있어서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
완충기는 움직이는 액추에이터의 에너지를 흡수합니다. 구동 피스톤의 움직임은 고무 부품을 통해, 그리고/또는 유압식으로 정지됩니다. 최종 위치 앞에서 비교적 부드럽게 정지함으로써 강한 충격과 스프링 백을 방지하고 드라이브 및 기계 부품이 마모되거나 파손되지 않도록 보호합니다.
Festo는 공압 드라이브용 부착 부품 및 액세서리로서 드라이브 및 센서용 고정 구성품, 피스톤 로드 부착물, 선형 가이드, 다이렉트 밸브 조립용 액세서리, 잠금 요소, 프리휠 유닛, 쿠션 요소용 액세서리 및 드라이브 전용 액세서리를 제공합니다.
공압 실린더에서는 압축 공기를 사용하여 실린더 피스톤에 힘을 가하여 특정 방향으로 움직입니다. 피스톤의 움직임은 피스톤 로드 또는 마찰 연결을 통해 움직일 부품으로 전달됩니다. 공압 실린더는 리니어 또는 회전 운동을 생성하기 위해 일반적으로 최대 12bar의 압축 공기로 작동하는 드라이브입니다. 단동식 공압 실린더와 복동식 공압 실린더(한 방향 또는 양방향으로만 작업이 수행됨)를 구분해야 합니다.
공기 실린더, 공압 액추에이터 또는 공압 드라이브라고도 불리는 공압 실린더는 압축 공기의 에너지를 사용하여 직선 운동으로 전환하는 비교적 간단한 기계 장치입니다. 가볍고 유지보수가 적은 공압 실린더는 일반적으로 유압 또는 전기 실린더보다 낮은 속도와 약한 힘으로 작동하지만, 많은 산업 환경에서 안정적인 직선 운동을 위한 깔끔하고 비용 효율적인 옵션입니다. 가장 일반적인 디자인은 양쪽 끝이 밀봉된 실린더 또는 튜브로 구성되며 한쪽 끝에는 캡이 있고 다른 쪽 끝에는 헤드가 있습니다. 공압 실린더에는 막대에 부착된 피스톤이 포함되어 있습니다. 막대는 압축 공기에 의해 작동되어 튜브의 한쪽 끝에서 안팎으로 움직입니다. 단동식과 복동식의 두 가지 주요 유형이 있습니다.
단동식 공압 실린더는 스프링이 통합되어 있어 압축 공기를 위한 공간을 덜 차지하기 때문에 다른 설계보다 공압 실린더가 더 작은 경향이 있으므로 공간 제약이 있는 애플리케이션에 적합합니다. 분석 장비, 진단 기기, 병입 기계, 상업용 세탁 및 주방 장비는 이러한 단동식 공압 실린더가 사용되는 몇 가지 예에 불과합니다. 일반적으로 한 방향으로 작업이 수행되는 애플리케이션에 사용됩니다. 예를 들어, 위치 지정, 마킹, 클램핑 및 경량 조립 작업 등이 있습니다.
복동식 공압 실린더는 작동 유체가 피스톤의 양쪽에서 번갈아 작용하는 실린더입니다. 복동식 공압 실린더의 피스톤을 크랭크 샤프트와 같은 외부 메커니즘에 연결하려면 실린더의 한쪽 끝에 피스톤 로드용 구멍이 있어야 하며, 여기에는 작동 유체의 유출을 방지하기 위해 글랜드 또는 "스터핑 박스"가 장착되어 있습니다. 복동식 공압 실린더는 증기 엔진에서는 일반적이지만 다른 엔진 유형에서는 드문 경우입니다. 많은 유압 및 공압 실린더는 양방향으로 힘을 생성해야 하는 곳에서 이 실린더를 사용합니다. 복동식 유압 실린더는 양쪽 끝에 포트가 있으며, 피스톤의 수축과 확장 모두에 유압 유체가 공급됩니다. 복동식 공압 실린더는 피스톤을 후퇴시키는 데 외부의 힘을 사용할 수 없거나 양방향으로 높은 힘이 필요한 경우에 사용할 수 있습니다.
간단하고 사용하기 쉬우며 저렴한 리니어 드라이브를 찾고 있다면 공압 실린더가 솔루션인 경우가 많습니다. 공압 실린더는 에어 실린더라고도 합니다.
단동식 공압 실린더라는 용어는 피스톤의 한쪽에만 힘을 가하는 압축 공기를 말합니다. 압축 공기는 피스톤의 한쪽을 밀어내고, 이 힘이 가해져 피스톤이 움직이게 됩니다. 스프링 리턴이 통합된 단동 실린더의 스트로크 길이는 설치된 스프링의 길이에 의해 제한됩니다. 그렇기 때문에 단동 실린더는 일반적으로 최대 스트로크 길이가 50mm로 제작됩니다.
복동식 에어 실린더는 양방향으로 힘을 가해야 할 때 사용됩니다. 복동 실린더는 더 긴 스트로크 길이가 필요할 때 사용됩니다. 피스톤의 전진 스트로크와 후퇴 스트로크 모두에서 힘이 발생합니다. 이 힘은 압축 공기 공급 압력과 공압 실린더의 작동 피스톤 표면에 비례합니다.
피스톤 위치를 감지하기 위해 공압 실린더에 센서가 사용됩니다. 이를 위치 표시기 또는 실린더 센서라고도 합니다. 이러한 근접 센서는 대부분 자성 센서로, 피스톤의 자기장을 감지하여 스위칭 출력을 활성화합니다.
리니어 공압 실린더 외에도 스위블 애플리케이션을 위한 회전 실린더가 있습니다. 대부분의 로터리 실린더는 90도~270도 회전용이며 제품 회전과 같은 용도로 사용됩니다.
공압 실린더 주문은 알맞은 타입을 선택하고 구성하는 것부터 시작합니다. 디지털 엔지니어링 도구를 사용하여 복동식 또는 단동식 실린더의 올바른 종류를 빠르고 쉽게 결정할 수 있습니다.
공압 실린더용 웹 구성기는 해당 애플리케이션 또는 산업 요구 사항에 적합한 옵션을 선택해야 할 때 도움이 됩니다. 장바구니에서 주문을 할 수 있습니다. Festo 공압 실린더 및 액세서리와 센서는 전 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다.
공압 드라이브에서 압축공기는 실린더 피스톤에 힘을 가하여 피스톤을 특정 방향으로 움직이는 데 사용됩니다. 피스톤의 움직임은 피스톤 로드 또는 자기 출력 전달을 통해 움직일 부품으로 전달됩니다. 공압 드라이브는 직선 또는 회전 운동을 만들어 내기 위해 일반적으로 최대 12bar의 압축공기로 작동되는 액추에이터입니다. 이것은 단동 및 복동 실린더로 구분됩니다(작업이 단방향 또는 양방향으로 수행됨).
단동식 공압 드라이브에는 압축공기용 연결부가 하나만 있습니다. 유입되는 압축공기는 피스톤을 한 방향으로 움직이고 실린더의 힘은 그에 따라 이 방향으로 축적됩니다. 피스톤이 기본 위치로 돌아가야 하는 경우 실린더에서 공기가 빠져나가도록 하면 됩니다. 기계식 스프링은 피스톤을 다시 기본 위치로 밀어 누릅니다. 피스톤 운동으로 인해 제2 실린더 챔버에 과압이나 부압이 발생하지 않도록 이 부분에 환기/배기구가 있습니다.
장점:
단점:
복동의 실린더에는 각 동작 방향 별로 압축공기가 필요합니다. 이러한 유형의 실린더에서는 힘이 압축 공기를 통해 확장 및 수축 방향으로 축적됩니다. 복동 실린더의 가장 손쉬운 제어는 5/2 방향 밸브로 구현됩니다.
장점:
단점: