슬라이드 실린더

Festo 슬라이드 실린더는 특히 콤팩트한 디자인의 공압식 가이드 드라이브입니다. 기계로 전달되는 진동을 최소화하면서 최적의 사이클 타임을 확보하기 위해 당사는 다양한 장착 옵션 및 많은 쿠션 옵션이 포함된 다양한 크기의 슬라이드 실린더를 제공합니다. 그 중에서 Festo 미니 슬라이드는 0.01mm의 반복 정확도를 자랑합니다.

제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 가이드 실린더

슬라이드 실린더의 작동 방식

슬라이드 실린더는 일반적으로 하나 또는 두 개의 피스톤 로드와 가이드 레일로 구성됩니다. 이것은 슬라이드 하우징에서 재순환 볼 베어링 요소 또는 케이지 가이드를 통해 가이드됩니다. 결과적으로 이것은 횡방향 하중과 토크가 가해지는 경우에도 높은 수준의 반복성과 매우 정밀한 동작을 제공합니다. 슬라이드 실린더는 수평 또는 수직으로 장착 시 항상 선형 운동을 하므로 높은 정밀도와 반복성이 요구되는 작업에 적합합니다. X 및 Z 축이 있는 2D 선형 갠트리와 같은 갠트리에서 이 슬라이드 실린더는 우수한 보조재가 됩니다. 그리고 대부분의 경우 이것은 어댑터 없이 그리퍼 구성, 피더 구성 또는 피기백 구성으로 조합할 수 있습니다.