산업용 충격 흡수기는 유압식 완충 구성품으로, 가동 질량을 안정적이고 부드럽게 제동합니다. 최종 위치 앞에서 부드럽게 정지하면 강한 충격이나 스프링백이 방지되므로 드라이브와 기계 부품이 마모나 파손으로부터 매우 효과적으로 보호됩니다. 산업용 충격 흡수기를 사용하면 충격으로 인해 이동 시퀀스 중 자동으로 발생하는 원치 않는 충격과 진동이 줄어들기 때문에 제조 품질, 공정 속도, 생산 안정성을 높이며 생산 시설의 작동 수명을 연장하는 데 큰 도움이 됩니다. 마지막으로 산업용 시스템에서 충격 흡수기는 작동 소음을 줄입니다.
Festo의 다양한 유압식 충격 흡수기는 다양한 요구 사항을 충족합니다. 경로 제어식 유량 조절 기능이 있는 자체 조정 제품에는 두 가지 버전이 있습니다. 한편으로는 빠르게 증가하는 댐핑 곡선과 짧은 댐핑 스트로크가 특징인 버전이 있으며, 다른 한편으로는 완만하게 증가하는 댐핑 곡선과 긴 댐핑 스트로크가 특징인 버전이 있습니다. 댐핑의 강도를 수동으로 조절할 수 있는 조절식 제품도 있습니다. 당사의 유압식 충격 흡수기는 기본적으로 YSR-C와 같은 선형 애플리케이션에 적합합니다. Festo 핵심 제품군에는 산업용 완충기 DYSS 역시 포함되어 있습니다. 또한 DYSD 등의 회전 애플리케이션용 충격 흡수기 역시 있습니다.
극도로 낮은 제동력과 극도로 짧은 제동 시간: 긴 작동 수명과 최적의 가격 대비 성능을 자랑하는 다양한 산업용 충격 흡수기에 대해 알아보십시오. Festo와 함께 댐핑 기술의 모든 요구 사항에 적합한 충격 흡수기를 확보하실 수 있으며, 이는 애플리케이션 또는 기계에 특히 적합합니다.