Festo의 공압 프로파일 실린더 및 타이 로드 실린더는 ISO 15552에 따른 표준 실린더입니다. 복동 피스톤 로드 실린더는 한편으로는 거의 모든 설치 상황을 위한 장착 옵션을 제공하며 다른 한편으로는 자동 조정 공압식 끝 위치 쿠션 기능을 갖추고 있습니다. 이것은 시운전 중 시간을 절감해주고 쿠션은 부하와 속도의 변화에 최적 조건으로 맞춤화됩니다.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 피스톤 로드 실린더
프로파일 실린더와 타이 로드 실린더는 동일한 장착 인터페이스, 동일한 기술 자료를 가지며, 그 치수는 둘 다 ISO15552 표준에 해당합니다. 이 선형 드라이브의 중요한 차이점은 실린더 센서의 고정 방식에 있습니다. 프로파일 튜브의 경우 센서가 슬롯 내에서 지지된 상태로 고정되고, 타이로드가 있는 실린더의 경우 실린더 센서가 별도의 마운팅 키트로 타이로드에 고정됩니다.