Festo 원형 실린더는 공압 피스톤 로드 실린더로, 고유의 원형 디자인으로 인해 좁은 주위 환경에서도 공간 절약식으로 장착할 수 있습니다. 모든 원형 실린더의 공통점은 우수한 가동 성능과 긴 수명, 빠르고 쉬운 설치에 있습니다. 피스톤 로드 실린더는 ISO 6432 표준에 따른 복동 드라이브와 단동 드라이브 및 공압 드라이브로 제공됩니다. 또한 피스톤 위치 조회를 위해 키트를 사용하여 실린더 배럴에 실린더 센서를 고정할 수 있습니다.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 피스톤 로드 실린더
Festo 원형 실린더는 다양한 적용 분야를 위한 광범위한 버전을 제공합니다. 예를 들어, 특별히 좁은 설치 공간에 대해서는 훨씬 더 콤팩트하고 경량인 표준 실린더 단형 버전을 제공합니다. Festo는 탄성 또는 공압 조정식 끝 위치 쿠션 외에도 조절 나사가 필요 없는 자동 조정식 공압 끝 위치 쿠션을 제공합니다. 자동 조정식 끝 위치 쿠션은 설치 시간을 절약해주고 하중 변화와 속도 변화에 최적으로 적응합니다. 또한 2.5mm ~ 100mm의 피스톤 직경 선택의 폭을 제공합니다.