로드리스 실린더는 공압 드라이브이며, 이름에서 알 수 있듯이 피스톤 로드 없이 작동합니다. 그러나 피스톤 로드가 없어도 직선형 운동을 수행하므로 선형 드라이브라고도 합니다. 로드리스 실린더는 짧은 설치 길이가 유리하고 힘을 최대한 일관되게 흡수해야 하는 경우에 사용됩니다. 최대 8.5m의 스트로크로 피스톤 로드가 있는 표준 실린더에서는 불가능한 훨씬 더 긴 이동 거리 역시 가능합니다.
로드리스 실린더란 압축공기로 작동되는 공압 실린더 그룹에 속합니다. 예를 들어 컨베이어, 드라이브 또는 핸들링 기술과 같은 다양한 공압 애플리케이션에 사용됩니다. 기계 결합식 실린더의 특징은, 동력이 측면 연결을 통해 피스톤에 전달된다는 것입니다. 이를 위해서는 프로파일 튜브에 슬롯이 필요합니다. 자기 결합식 실린더를 사용하면 힘이 폐쇄형 프로파일 튜브를 통해 자기장을 사용하여 전달됩니다. 두 버전 모두 필요한 설치 길이는 유사한 피스톤 로드 실린더의 길이보다 훨씬 짧습니다.
로드리스 실린더의 주요 장점은 더 긴 이동 스트로크와 더 짧은 디자이며, 이를 통해 특히 유연한 사용이 가능합니다. 공간이 협소한 경우 로드리스 실린더가 선호됩니다. 기계 결합식 로드리스 실린더의 경우, 다른 면에 있는 기존의 마운팅 홈 덕분에 브레이크 또는 센서 등의 모듈식 구성품을 실린더에 직접 설치할 수 있습니다. 탁월한 설치 유연성 외에도, 내부 및 외부의 실링 밴드는 탁월한 밀폐 특성을 보장합니다. 이것은 제한 없이 긴 스트로크를 가능하게 합니다.