회전 인덱싱 테이블

회전 인덱싱 테이블은 균일한 드라이브 움직임을 클럭 출력 움직임으로 변환하므로 지정 인덱싱 테이블 또는 회전 인덱싱 테이블도 일반적입니다. 회전 운동으로 인해 회전 인덱싱 테이블은 회전 테이블이라고도 합니다. Festo 회전 인덱싱 테이블은 부하성, 경제성 및 정밀도를 의미합니다. 공압식 회전 인덱싱 테이블 DHTG는 특히 부드럽게 작동하고 안전하며 부드럽게 가속합니다. 이는 민감한 상품을 취급할 때 특히 유리한 속성입니다.

회전 인덱싱 테이블 DHTG

공압 회전 인덱싱 테이블 DHTG는 반자동 기계, 로딩 버퍼, 회전 작업 또는 분리 작업용으로 설계되었습니다. 매우 강력하고 정확하며 경제적이고 컴팩트한 디자인과 높은 수준의 사용자 친화성으로 표준을 제시합니다. DHTG는 쉽게 전환할 수 있습니다: 왼쪽/오른쪽 회전, 이후 진자 작동, 유연한 작동 또는 다른 분할로. DHTG는 안전하고 부드럽게 정현파로 가속하며 조용하게 작동합니다. 회전 인덱싱 테이블이 관성 모멘트 z가 너무 큽니다. 예를 들어 설정 중 또는 충격 흡수기가 고장난 경우 사이즈 140 및 220에는 과부하 보호 장치가 장착되어 있습니다.

추가 주요 신제품의 기능은 한 쪽에서의 간단한 작동, 통합된 과부하 보호 및 플러그 앤 워크 원칙에 기반한 빠르고 간단한 설치입니다.

회전 인덱싱 테이블 DHTG

회전 인덱싱 테이블 DHTG – 기술 세부 정보

특징

  • 좌/우 회전 전환 가능(출고 시 상태 시계방향 회전)
  • 키트를 사용하여 유연한 작동(변환 없이 오른쪽 또는 왼쪽 전환 및 토글 모션)을 구현할 수 있습니다
  • 고정된 중간 부분 및 관통 구멍

분할/분할 개조

  • 추후 리모델링으로 변경 가능

조회

  • 하우징에 통합된 유도형 센서

쿠션

  • 충격 흡수기용 조절 나사를 통해 끝 위치 댐핑 조정 가능 과부하 보호
  • 회전 공정 중에 테이블에 접선 방향으로 작용하는 과도한 힘으로부터 테이블이 이동하지 않도록 보호. 사이즈 140 및 220에만 해당

조립

  • 하우징 상단의 관통 구멍
  • 하우징 밑면의 중앙 구멍

액세서리

  • 테이블 상판(마감 안됨)
  • 회전식 분배기 GF용 어댑터Festo 가이드
  • 플레이트 외경의 조정 가능한 링 베어링
  • 통합된 스크루 인 스로틀 밸브로 구동 피스톤의 유량 제어