공압 실린더는 드라이브 과제를 구현하는 데 사용됩니다. 하지만 드라이브 과제는 항상 이런 표준 실린더로 구현할 수 있는 것은 아닙니다. 일반적으로 이 특수 공압 실린더는 특히 까다로운 개별적 요건이 적용되는 복잡한 드라이브 과제를 해결하는 용도로 필요합니다.
예를 들어 탠덤 실린더, 고출력 실린더 또는 다중 위치 실린더와 같은 Festo 제품군을 통해 모든 드라이브 과제에 적합한 제품을 항상 찾을 수 있습니다.
표준 공압 실린더는 다양한 구성 요소(예를 들어 피스톤, 피스톤 로드, 실린더 배럴)로 구성된 구조로, 생산 현장에서 폭넓은 응용 분야와 사용 가능성을 위해 설계되었습니다. 예를 들어 공압 실린더는 복동 또는 단동 또는 끝 위치 쿠션의 형태에 따라 결정됩니다.
그런데 왜 다른 디자인의 공압 실린더가 필요합니까? 공압 특수 실린더는 드라이브용 실린더의 형태나 크기에 대한 요구 사항이 매우 특수한 경우에 사용됩니다. 특수 실린더는 일반적으로 형태나 크기 측면에서 표준 실린더와 다릅니다. 약간의 변경으로도 표준 공압 실린더를 특수 공압 실린더로 바꾸는 데 충분합니다.
공압식 다중 위치 드라이브는 두 가지 기능 원리를 기반으로 제공됩니다. 첫 번째 원리에 따르면 공압 다중 위치 드라이브는 키트를 통해 서로 연결되고 피스톤 로드가 반대 방향으로 연장되는 두 개의 개별 실린더로 구성됩니다. 이에 따라 이러한 유형의 실린더는 제어 및 스트로크 분포에 따라 최대 네 개의 위치를 차지할 수 있습니다. 두 번째 원리에 따르면 다중 위치 실린더는 서로 다른 스트로크 길이로 직렬 연결된 2 ~ 5개의 실린더로 구성됩니다. 이러한 유형의 실린더에서는 한 방향을 따라 다양한 위치로 이동하는 하나의 피스톤 로드만 보입니다.
고출력 실린더는 일련의 콤팩트 공압 실린더로 정의되는 실린더 디자인을 갖습니다. 최대 네 개의 피스톤을 직렬 연결하면 실린더의 힘을 아날로그 방식으로 배가할 수 있습니다. 이에 따라 구성된 힘은 외부 피스톤 로드로 전달되어 고객 측에서 사용할 수 있습니다. 이 힘은 최종 위치에 도달하기 최대 5mm 전까지 전체 스트로크에 적용됩니다. 첫 번째 단계의 실린더가 가시적인 스트로크를 수행하므로 위치 조회 시 항상 사용됩니다.
탠덤 실린더의 경우 두 개의 동일한 DNC 유형 프로파일 관 실린더가 직렬 배열되어 양쪽 이동 방향으로의 추력을 두 배로 늘립니다. DNC 실린더를 사용함으로써 고정 인터페이스가 ISO 15552 표준을 충족하게 됩니다. 이에 따라 피스톤 로드 실린더 DSBx 및 DNC 제품군의 고정 액세서리와 피스톤 로드 액세서리를 사용할 수 있습니다. 탠덤의 두 프로파일 실린더에는 마그네틱 피스톤이 있으며 근접 센서를 통한 조회가 가능합니다. 근접 센서는 추가 구성 요도 없이도 센서 슬롯 중 하나에 쉽고 안전하게 고정됩니다. 조정식 공압 완충 장치 덕택에 에너지가 안정적으로 흡수됩니다. DNCT는 일반 사양 또는 최대 120°C의 주변 온도를 견딜 수 있는 내열 사양으로 제공되며, 스트로크 길이는 최대 500mm까지 자유롭게 선택할 수 있습니다. 요청 시 그 밖의 버전으로도 제공됩니다.