변위 엔코더

변위 엔코더는 측정 대상까지의 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 이것은 센서로 구성되며 다양한 작동 원리를 기반으로 합니다. 또한 다양한 유형의 변위 엔코더가 있습니다.

변위 엔코더의 종류

공압에서는 선형 변위 엔코더와 회전식 변위 엔코더가 구분됩니다. 선형 변위 엔코더는 위치를 기록하고 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 측정은 접촉 없이 또는 터치 기반 센서로 작동합니다. 반면에 회전식 변위 엔코더는 일반적으로 회전식 인코더, 인코더 또는 포텐셔미터입니다. 여기에서 절대 측정 시스템과 증분 측정 시스템이 구분됩니다. 절대 측정 시스템을 사용하면 사용자는 어플리케이션을 켠 직후 위치 값을 읽을 수 있습니다. 반면 증분형 측정 시스템의 경우 제로 위치를 얻으려면 스위치를 켠 후 먼저 기준점에 접근해야 합니다. 위치는 주기적 신호로 기록됩니다.

변위 엔코더의 작동 원리

변위 엔코더는 다른 작동 원리를 따릅니다. 유도 시스템은 접촉 없이 완전히 작동하며 측정 범위는 최대 약 50mm입니다. 출력 신호는 바이너리가 아니라 아날로그 값으로 출력됩니다. 자기 변형의 능동적 원리로 비접촉식 측정도 가능합니다. 자기 변형 시스템도 마모 없이 완벽하게 작동합니다. 최대 약 8000mm의 측정 범위를 커버하기 때문에 산업 분야에서 광범위한 응용 분야가 있습니다.

터치 시스템에는 선형 포텐셔미터가 포함됩니다. 이것은 와이퍼가 이동하여 위치를 기록하는 전도성 저항 섹션이 있는 전압 분배기로 작동합니다. 최대 약 50미터까지 사용할 수 있는 자기 인코딩된 거리 측정도 터치 기반입니다.

광전자 거리 측정 시스템과 광학 간격 센서도 있습니다. 조명 또는 레이저 다이오드에 의해 생성되는 광선을 사용하여 물체까지의 거리를 기록하므로 비접촉식 측정 장치의 일부이기도 합니다.

Festo의 변위 엔코더

Festo 변위 엔코더는 아날로그 및 디지털 형식으로 제공되며 측정 및 위치 지정에 적합하며 공압 분야의 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 변위 엔코더 MME-MTS-TLF는 자기변형 측정 원리를 기반으로 하며 완전히 비접촉식으로 작동하고 높은 이송 속도로 점수를 매깁니다. 변위 엔코더 MLO-POT-LWG는 수명이 긴 푸시 로드 포텐셔미터로 절대값을 측정하고 고해상도가 특징입니다. 당사의 변위 엔코더 MLO-POT-TLF는 긴 서비스 수명으로 높은 이송 속도를 보장하는 전도성 플라스틱 포텐셔미터입니다.