서보 공압 포지셔닝 시스템

서보 공압 포지셔닝 시스템은 다음과 같은 요소로 구성됩니다. 변위 엔코더가 있는 실린더, 비례 방향 제어 밸브및 위치 결정 제어기. 서보 공압 포지셔닝 시스템은 공압 실린더를 위치 제어 하에 지정된 목표 위치로 이동시키거나 힘 제어 하에 지정된 목표 힘을 생성하기 위해 사용됩니다. Festo는 서보 공압 시스템의 전 세계적인 시장 선두주자이며, 여러분의 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공합니다.

서보 공압 포지셔닝 시스템 작동 방식

압축 가능한 구동 매체인 공기는 서보 공압 장치에 사용되며, 이는 서보 공압 포지셔닝 시스템이 특히 "부드럽다"고 간주되는 이유입니다. 각각의 드라이브가 제어된 방식으로 제 위치에 있으면, 이에 상응하는 큰 외력에 의해 이동되거나 밀려날 수 있기 때문입니다. 가격 면에서 서보 공압 포지셔닝 시스템은 10kg 이상의 질량을 이동해야 할 때 특히 매력적입니다.

서보 공압 포지셔닝 시스템의 구성품

변위 엔코더

변위 엔코더는 현재 위치와 함께 실제 값을 제공하기 때문에 서보 공압 포지셔닝 시스템의 중요한 부분입니다. Festo 변위 엔코더의 실린더 직경은 18~100mm이며 스트로크 길이는 100~2,000mm입니다. Festo 변위 엔코더는 회전형 또는 선형 버전으로 제공됩니다. 변위 엔코더

변위 엔코더

비례 방향 제어 밸브

비례 방향 제어 밸브는 내장된 압력 센서를 사용하여 속도를 조절하는 액추에이터이며, 서보 공압 포지셔닝 시스템에 사용됩니다. Festo에는 아날로그, 디지털 또는 직접 제어식의 세 가지 비례 방향 제어 밸브가 있습니다.

비례 방향 제어 밸브

위치 결정 제어기

축 컨트롤러라고도 하는 두 개의 Festo 포지셔닝 컨트롤러는 서보 공압식 포지셔닝 시스템에 적합합니다. 빠르게 작동하는 Soft Stop CPX-CMPX로 제어되는 드라이브는 충격 없이 최종 위치로 부드럽게 미끄러집니다. CPX-CMAX는 다양한 공압 선형 또는 회전식 드라이브 제품군의 간단한 서보 공압 제어를 위해 설계되었습니다.

컨트롤러