비례 방향 제어 밸브는 공압 및 유압 장치에서 압축공기 또는 유압 유체의 경로를 해제 또는 차단하거나 유량 방향을 변경하기 위해 사용됩니다. 이들은 대부분 서보 공압 포지셔닝 시스템에서 필수적인 액추에이터입니다.
Festo 비례 방향 제어 밸브 MPYE는 아날로그 방식으로 제어할 수 있는 피스톤 슬라이드 밸브입니다. 위치 제어식 슬라이드가 있으며 위치 제어기 및 및 변위 엔코더와 함께, 정밀한 공압식 포지셔닝 시스템을 구성할 수 있습니다. 실린더 속도를 변경하는 유량 조절 기능과 이동 방향을 변경하는 5/3방향 기능 덕분에 필요에 따라 MPYE를 사용자 정의할 수 있습니다. 이 비례 방향 제어 밸브로 100...2000l/min의 유량이 가능합니다.
비례 방향 제어 밸브 VPWP 역시 제어식 피스톤 슬라이드 밸브이지만, 아날로그 방식이 아닌 디지털 방식으로 제어됩니다. 모니터링 기능이 있고 정확한 힘 제어를 안정적으로 보장하는 통합 압력 센서는 VPWP의 특징입니다. 다른 특징으로는 자동 식별, 진단 및 클램핑 또는 제동 장치 등을 위한 통합 디지털 출력이 있습니다. 서보 공압 응용 분야에서 VPWP는 거의 항상 축 컨트롤러 CPX-CMAX 및 끝단 컨트롤러 CPX-CMPX와 함께 사용됩니다.
비례 방향 제어 밸브 VPWS는 당사가 새롭게 개발한 컴팩트하고 강력한 제품입니다. VPWS는 매우 가벼운 높은 유량의 15mm 원터치 피팅 밸브입니다. 직접 제어되는 포핏 밸브인 VPWS는 산소, 이산화탄소, 공기, 아산화질소 또는 불활성 가스 등 가스 유량을 안전하고 정확하게 조절합니다. 그러나 VPWS에는 중복성 및 오류 감지 기능이 없음에 유의하시기 바랍니다. VPWS는 연결판에 고정됩니다.