MS 시리즈

압축공기 급유기 MS-LOE는 공압 구성품을 위해 압축공기에 미세 조정 가능한 양의 오일을 공급합니다. MS 시리즈의 오일 미스터는 MS 시리즈의 간단한 모듈식 시스템을 기반으로 서비스 유닛에 설치할 수 있습니다. 네 가지 사이즈로 제공되므로 다양한 유량을 처리할 수 있습니다. 하우징은 알루미늄 다이캐스트로 제작되었으며 보호 외장재가 있는 폴리카보네이트 또는 금속 필터 볼 중에서 선택할 수 있습니다. 옵션에 따라 구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하도록 구성할 수도 있으며 UL 인증을 받았습니다.