압축공기 윤활장치

윤활장치는 압축공기 컴프레서의 다운스트림 장치입니다. 일반적으로 이것은 윤활유 공급을 유지하는 소형 저장소와 측정된 양의 오일을 공기 흐름에 분배하는 계량 메커니즘으로 구성됩니다. 오일은 높은 응력을 받는 공압 드라이브의 마모를 줄이고 녹과 습기의 형성을 방지합니다. Festo 제품군에서는 윤활장치와 같은 개별 액세서리뿐만 아니라 애플리케이션에 따라 압축공기 마운팅 밸브, 필터 조절 밸브, 필터, 온 오프 밸브 및 분기 모듈 등의 서비스 유닛의 기타 액세서리를 제공하는 서비스 유닛 조합 역시 존재합니다.

이는 압축공기 윤활장치의 경우 유의해야 합니다

잘못된 오일을 사용하면 효율성 감소 또는 공압 구성품 손상과 같은 문제가 발생할 수 있으므로 애플리케이션에 적합한 유형의 오일을 사용하는 것이 중요합니다. 윤활이 부족하면 구성품이 조기에 마모되고 고장날 수 있으므로 윤활장치를 유지 관리하고 적절하게 채우는 것 역시 중요합니다.

MS 시리즈의 서비스 유닛 조합

Festo의 MS 서비스 유닛 조합을 사용하면 압축공기를 다양한 용도로 종합적으로 처리할 수 있습니다. 이 장치는 다양한 설정 옵션, 고기능 구성 요소 및 광범위한 서비스가 특징입니다. 결과적으로 간단한 표준 응용 프로그램 또는 최고 품질 요구 사항이 있는 매우 응용 프로그램별 솔루션을 위해 개별적으로 사용할 수 있습니다. 모듈식 구조 덕분에 사전 정의된 조합이 재고에서 가능할 뿐 아니라 개별 구성 요소, 바로 설치할 수 있는 완전한 솔루션 또는 자유롭게 구성 가능한 서비스 유닛 조합도 가능합니다. 이런 서비스 유닛 조합은 어플리케이션에 따라 필터 조절 밸브, 오일러, 센서, 건조기, 안전 기능, 유량 센서, 온 오프 밸브, 분기 모듈, 압축공기 어셈블리 밸브 및 필터로 구성됩니다. 간단한 연결 시스템 덕분에 전체 장치를 분해할 필요 없이 개별 모듈을 시간 절약 방식으로 교체할 수도 있습니다. 서비스 유닛 조합의 많은 구성 요소도 UL 및 ATEX 인증을 받았습니다.

서비스 유닛 조합에 가능한 구성품

시리즈 MS의 서비스 유닛 조합에서 다음 구성품을 사용할 수 있습니다:

  • 필터 조절 밸브MS-LFR: 이 구성품은 필터와 압력 조절 밸브를 결합합니다. 필터 등급은 5 또는 40μm입니다.
  • 필터 조절 밸브MS-LFR-B: 이 장치에는 폴리머 하우징에 압력 조절 밸브와 필터 역시 결합되어 있습니다. 여기서도 필터 등급은 5 또는 40μm입니다.
  • 활성탄 필터MS-LFX: 기체 형태의 과잉 오일 성분을 제거하는 데에 적합합니다.
  • 물 분리기MS-LWS: 이 구성품은 별도의 유지보수 없이 응축수에서 압축공기를 제거할 수 있습니다.
  • 윤활장치MS-LOE: 이 윤활장치는 오일량을 미세하게 조절하여 압축공기에 공급합니다. 유증기의 비율은 압축공기의 유량에 비례합니다.
  • 온 오프 밸브MS-EE-B: 이것은 폴리머 하우징 내에서 전기적으로 작동되는 온 오프 밸브에 해당합니다. 이것은 공압 시스템의 환기 및 배기에 사용됩니다.
  • 멤브레인 공기 건조기MS-LDM1: 이 구성품은 자체적으로 공기를 소모하는 내마모성 멤브레인 건조기입니다.
  • 분배기 블록MS-FRM-FRZ: 이 장치는 4개의 연결부 및 절반의 그리드 치수를 갖는 공기 분배기에 해당합니다.

Festo에서 앞서 언급한 개별 압축공기 서비스 유닛 관련 구성품과 그 밖의 다양한 구성품에 대해 알아보실 수 있습니다. Festo의 다양한 액세서리를 사용하여 공장 자동화에서 압축공기 공구를 윤활 및 관리하십시오. Festo는 모든 기능, 모든 공구, 모든 연결부, 모든 압력 조절기 및 모든 제조사에 적합한 윤활장치와 올바른 기술을 적용한 서비스 유닛을 제공합니다.

압축공기 윤활장치의 적용 분야

공압 시스템에서 윤활장치를 사용할 수 있는 다양한 적용 분야가 있습니다. 몇 가지 예시는 다음과 같습니다.

  • 섬유 산업: 공압식 가위와 재봉틀은 움직이는 부품의 마찰과 마모를 줄이기 위해 윤활장치로 윤활할 수 있습니다.
  • 재료 운반: 공압식 컨베이어 벨트 및 기타 재료 운반 장치는 마모를 감소시키고 효율성을 개선하기 위해 윤활장치로 윤활할 수 있습니다.
  • 인쇄 산업: 공압 프레스와 염색기를 시간이 경과한 후에도 효율성을 보장하기 위해 윤활장치로 윤활할 수 있습니다.
  • 기타 처리: 다림질 및 프레스 기계와 같은 공압 추가 처리 장치는 윤활장치로 윤활하여 마모를 감소시킬 수 있습니다.
  • 포장 산업: 공압식 포장 시스템, 예를 들어 포장 및 포장 기계는 윤활장치로 윤활하여 마모를 감소시키고 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 윤활장치는 이러한 장치가 원활하게 작동하도록 도와 오염 위험을 감소시킵니다(예: 식품 산업).