MS 시리즈

일반적으로 서비스 유닛은 어플리케이션에 따라 수동 환기 밸브 및 배기 밸브, 필터 레귤레이터 및 분기 모듈과 같은 다양한 기능 모듈로 구성됩니다. Festo에서는 MS 시리즈의 가장 일반적인 조합을 출고 시 사전 조립할 수 있습니다. MS 시리즈의 MSB 컨피규레이터를 사용하면 복잡한 서비스 유닛을 단계적으로 맞춤 구성할 수 있어서 모든 어플리케이션에 이상적입니다. 이 유닛은 완전 조립형으로, 압력 테스트를 거쳐 즉시 설치 가능 상태로 배송됩니다. Festo 핵심 제품군에 속하여 전 세계에서 이러한 맞춤 구성이 가능하므로 신속하게 제공됩니다. 폭넓은 유량 범위에 적합하도록 MS4, MS6 및 MS9의 세 가지 사이즈로 제공됩니다. 구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하기에 적합하도록 구성할 수 있으며 UL 인증을 받았습니다.