정밀 압력 조절기 LRP, LRPS

정밀 압력 조절기 LRP와 LRPS는 0.02bar의 압력 히스테리시스가 필요한 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 출구 압력 p2는 압력 조절 범위 내에서 설정할 수 있습니다.
이 레귤레이터는 정적 및 동적 사용 환경 모두에서 정밀한 압력 설정을 가능하게 합니다. 작동 압력의 변동은 거의 보상됩니다. 작동 압력 및 유량의 급격한 변화에 대한 우수한 반응 양상이 돋보입니다.
이 제품은 연결 나사산이 1/8"이고 표준 공칭 유량이 300l/min인 40mm 사이즈, 그리고 연결 나사산이 ¼"이고 표준 공칭 유량이 2,300l/min인 50mm 사이즈로 제공됩니다.

전기 압력 조절기 PREL

압력 조절 범위가 최대 40bar인 전기 제어식 압력 조절기이며, 고압 애플리케이션에 적합합니다. 전기 압력 조절기 PREL의 출구 압력은 비례 압력 밸브 VPPL에 통합되어 있는 압력 센서를 통해 조사되어 내부적으로 설정값과 비교됩니다. 편차가 있을 경우에는 출구 압력이 설정값에 도달할 때까지 VPPL이 PREL의 레귤레이터를 제어합니다. PREL-186-…-40CFX2 버전에는 추가로 2채널식 스위치 OFF 밸브 PAHL이 장착되어 있습니다. 기본적으로 가압 기능이 통합되어 있습니다. 전면 및 후면에 압력계 연결부가 있습니다.

레귤레이터 개별 장치

LRP 시리즈의 정밀 압력 조절기는 정밀한 압력 설정을 보장합니다. 입구 압력의 변동은 LRP에 의해 거의 보상됩니다. 또한, 입구 압력 및 유량의 급격한 변화에 대한 우수한 반응 양상이 돋보입니다.
가장 일반적인 표준 어플리케이션에 대해 두 가지 사이즈로 제공됩니다.