압력 조절기는 공압 응용 분야에서 기계의 압력 수준을 조정하고 일정하게 유지하는 데 사용됩니다. 많은 응용 분야에서 10~16bar 범위의 압축공기를 공급하는 압축기의 압력이 너무 높기 때문에 압력 조절기를 사용하여 줄여야 합니다. 압력이 너무 높으면 응용 분야의 마모가 증가하거나 불필요하게 높은 에너지 비용이 발생하고 압력이 너무 낮으면 속도나 힘 면에서 원하는 성능을 얻지 못합니다. 그로 인해 품질 변동 및 잘못된 결과가 나타납니다.
들어오는 압축공기는 입력 압력이라고도 하는 기본 압력이 있는 압력 조절기의 입구에서 밸브 시트로 흐릅니다. 압력 조절기는 압축공기가 밸브를 통해 출구 압력이라고도 하는 원하는 2차 압력으로 흐를 때 압축공기를 조절합니다. 이는 개별 요구 사항에 따라 회전 노브를 돌려 조정됩니다. 회전 노브를 돌리면 컨트롤 다이어프램의 상단에 힘을 가하는 스프링이 이동하여 위 또는 아래로 이동합니다. 밸브 태핏이 작동되고 밸브 보어가 열립니다. 2차 압력이 떨어지면 다이어프램의 스프링 장력이 반대 출구 압력보다 커집니다. 이것은 밸브 태핏를 더 아래로 밀어서 밸브 개방을 증가시키고 출구 압력을 다시 상승시킵니다.
The D series includes the pressure regulator LR-DB with the following pressure range: 7 bar output pressure and 10 bar input pressure. Another characteristic is the high flow rate performance with good pressure stability. It is available in one size with a flow rate of up to approx. 1,300 l/min.