MS 시리즈에서는 가장 광범위한 압축공기 조절기 제품군이 제공됩니다. 이 제품군은 모든 어플리케이션에 이상적이며, 히스테리시스가 작고 제어 특성이 매우 우수하면서도 유량 성능이 높은 것이 특징입니다. MS 시리즈에는 리턴 기능 및 2차 배기 기능이 기본적으로 통합되어 있습니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 기계식 압력계 장착 사양을 선택하거나, 시스템 제어 장치를 통해 모니터링하기 위한 디스플레이 탑재/미탑재 압력 센서 장착 사양을 선택할 수 있습니다.
MS 시리즈의 레귤레이터는 MS 시리즈의 간단한 모듈식 시스템을 기반으로 서비스 유닛에 설치할 수 있습니다.
통로를 통해 압축공기가 공급되는 차단식 제품 버전을 사용하면 상호 독립적인 압력 범위를 동시에 제어할 수 있습니다. 
옵션에 따라 구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하도록 구성할 수도 있으며 UL 인증을 받았습니다.