홈
제품
압축 공기 준비
온 오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브
개별 장치
PVEL 시리즈를 사용하면 공압 및 수동식 환기 밸브와 배기 밸브를 최대 50bar의 압력 범위까지 사용할 수 있습니다.그 외에도 Festo는 미국 노동부의 OSHA 29 CFR 147 "Control of Hazardous Energy"에 따라 HE-LO 시리즈와 함께 차단 밸브도 제공합니다.