소프트 스타트 밸브 및 온 오프 밸브

소프트 스타트 밸브는 공압 시스템의 압력을 제어하는 데 사용됩니다. 압력은 일정 수준까지 천천히 올라가며 그에 따라 시스템이 통풍됩니다. 정의된 압력 수준에 도달하는 즉시 밸브가 100%로 전환됩니다. 환기는 시스템 손상을 방지하기 위해 이 밸브를 통해서도 이루어집니다. 소프트 스타트 밸브는 공장 자동화 또는 자동차 및 항공우주 산업과 같은 다양한 공압 시스템에 사용됩니다.

온 오프 밸브는 공압 시스템에서 공기 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 공기 흐름을 시작하거나 중지하고 어느 정도 조절하는 데 사용할 수 있습니다. 온 오프 밸브는 일반적으로 공압 부품의 움직임을 제어하기 위해 공압 시스템에 사용됩니다.

두 가지 유형의 밸브는 시스템의 적절한 기능을 보장하고 시스템 및 구성 요소의 손상을 방지하는 데 도움이 되므로 공압 시스템에서 중요합니다.

MS 시리즈 밸브

MS 시리즈는 광범위한 수동, 공압 및 전기 작동 온 오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브를 4가지 사이즈로 제공합니다. MS 시리즈의 밸브는 공압 시스템의 안전한 배기를 위한 인증된 안전 밸브이며, 통합형 센서 시스템과 높은 유량 성능이 특징입니다. 이 제품은 모든 어플리케이션에 이상적입니다.

MS 시리즈의 공압 및 전동식 밸브는 통합형 가압 기능을 포함하거나 포함하지 않고 구성할 수 있습니다. 그 외에도 공압식 및 전동식 밸브가 개별 장치로 제공됩니다.

MS 시리즈의 모듈식 시스템을 통해 이 밸브를 서비스 유닛에 손쉽게 설치할 수 있습니다.

구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하기에 적합하도록 구성할 수도 있으며 UL 인증을 받았습니다.

MS-Basic 시리즈
MS 시리즈

개별 장치

PVEL 시리즈 장치는 공압 및 수동으로 작동할 수 있으며 최대 50 bar의 압력 범위까지 공기 밸브로 사용할 수 있습니다. 그 외에도 Festo는 미국 노동부의 OSHA 29 CFR 147 "Control of Hazardous Energy"에 따라 HE-LO 시리즈와 함께 차단 밸브도 제공합니다.

개별 장치

소프트 스타트 밸브용 어플리케이션

공압 시스템의 소프트 스타트 밸브에 압축공기 처리를 적용할 수 있는 다양한 응용 분야가 있습니다. 다양한 시리즈의 밸브가 필요한 예는 다음과 같습니다.

  • 밸브는 공압 시스템의 압력을 조절하여 특정 범위 내에서 유지되도록 하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 공압 시스템의 에너지 소비를 줄이기 위해 밸브를 통해 방출되는 과도한 압력이 필요할 수 있습니다. 이를 통해 시스템의 부하를 줄이고 작동에 필요한 에너지의 양을 줄일 수 있습니다.
  • 공압 장치는 과압으로부터 밸브로 보호할 수 있으며, 이로 인해 손상이나 고장이 발생할 수도 있습니다. 경우에 따라 위험한 수준에 도달하기 전에 과도한 압력을 방출하여 공압 시스템의 폭발을 방지할 수도 있습니다.

밸브의 제어

밸브는 수동, 공압 및 전동식으로 작동할 수 있습니다. 수동 작동 밸브는 일반적으로 레버나 핸드휠을 사용하여 기계적으로 열고 닫습니다. 공압으로 작동되는 밸브는 압축공기로 제어됩니다. 반면에 전동식으로 작동되는 밸브는 전기 모터를 사용하여 제어됩니다. 제어 유형은 어플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 다르며 컨트롤러의 속도, 정밀도 및 안전 요구 사항에 따라 개별적으로 선택해야 합니다.