MS 시리즈

MS 시리즈에서는 수동, 공압 및 전기식 온오프 밸브와 가압 밸브로 구성된 광범위한 제품군이 네 가지 사이즈로 제공됩니다. MS 시리즈의 밸브는 공압 시스템의 안전한 배기를 위한 인증된 안전 밸브이며, 통합형 센서 시스템과 높은 유량 성능이 특징입니다. 이 제품은 모든 어플리케이션에 이상적입니다.
공압 및 전동식 밸브는 통합형 가압 기능을 포함하거나 포함하지 않고 구성할 수 있습니다. 그 외에도 공압식 및 전동식 가압 밸브가 개별 장치로 제공됩니다.
MS 시리즈의 모듈식 시스템을 통해 이 밸브를 서비스 유닛에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하기에 적합하도록 구성할 수도 있으며 UL 인증을 받았습니다.