산업용 기어

산업용 기어는 극한의 작동 조건 및 특수 적용 분야에서도 그 가치를 입증하는 연속 사용을 위해 설계된 기어입니다. 변속기는 모터와 어플리케이션 간의 연결 고리입니다. 이것의 과제는 토크와 속도를 변환하고 질량 관성을 조정하며 위치 정확도를 높이는 것입니다. 산업용 기어는 일반적으로 성능, 견고성 및 긴 사용 수명이 특징입니다.

Festo 기어 유닛

당사의 기어 유닛은 공장 자동화에 사용됩니다. 따라서 견고성, 제어된 에너지 소비, 긴 수명, 정밀성, 유지보수 용이성, 높은 작동 신뢰성 및 우수한 고장내성은 산업의 요구를 충족하기 위한 기본적 요건에 해당합니다. 이외에도 Festo 기어 유닛은 상응하는 모터와 완벽하게 조화를 이룹니다.

기어 유닛 EMGA

EMGA는 Festo 스텝 모터 및 서보 모터에 맞게 조화된 기어 유닛 프로그램입니다. 직선 톱니형 유성 기어 또는 베벨 기어 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기어비 i = 3; 5; 8; 12; 20의 유성 기어는 당사 서보 모터 EMME-AS 및 EMMT-AS와 조합할 수 있으며 다른 한편으로는 EMMS-ST 시리즈 스텝 모터와 조합할 수 있습니다. 앵글 기어로서 동일한 기어비를 가진 EMGA는 서보 모터 EMME-AS 및 EMMT-AS를 위한 이상적인 보완 장치에 해당합니다. 수명 윤활 덕분에 당사 기어 유닛은 가동 중지 시간과 생산 손실을 방지합니다. 보호 등급 IP54로 접촉에 대해 완벽하게 보호되며 사방에서 튀는 물로부터 보호됩니다.

기어 유닛 EMGA

앵글 기어란 무엇입니까?

앵글 기어는 입력 및 출력 샤프트가 서로 각도를 이루어 90° 편향되는 모든 기어입니다. 특수한 경우 다른 각도도 가능합니다. 축은 공동의 교차점을 갖습니다. 이 용어는 베벨 기어에도 사용됩니다. 베벨 기어의 가장 중요한 기능은 사용자가 기계의 회전 시스템을 변경할 수 있는 기회를 제공하는 코너 드라이브입니다. 이런 방식으로 가로 회전 시스템에서 세로 회전 시스템으로 전환할 수 있습니다. 베벨 기어가 있는 기어 유닛은 작고 견고하며 높은 동력을 전달할 수 있습니다.

유성 기어는 무엇입니까?

유성 기어 또는 유성 기어 장치라고도 하는 유성 기어는 산업용 기어, 보다 정확하게는 마찰 휠 또는 기어 드라이브입니다. 유성 기어라는 이름은 다음과 같은 기원을 가지고 있습니다. 회전하는 유성 바퀴(궤도 바퀴)는 천문학적 의미에서 행성이 태양 주위를 공전하는 것처럼 중앙 태양 바퀴(태양 피니언)를 공전합니다. 유성 기어는 매우 효율적인 기어 모델입니다. 이것은 매우 높은 기어비를 가능하게 합니다. 어플리케이션에 높은 정밀도가 필요한 경우 유성 기어를 선택하는 것이 바람직합니다.