서보 모터 EMMT-AS, EMMT-EC

까다롭고 동적인 사용을 위한 EMMT 서보 모터는 포지셔닝 작업에서 우수한 제어성과 경로 정확도를 특징으로 하며 공간을 절약하는 단일 케이블 솔루션을 통해 설치 비용을 절약할 수 있습니다.
  • 기술 시리즈 - 까다로운 포지셔닝 작업에 적합
  • 6 최대 4 길이의 모터 크기 중에서 선택할 수 있습니다
  • 브러시리스, 영구 자석 동기 서보 모터
  • 디지털 싱글 턴 또는 멀티 턴 절대 변위 인코더
  • 신뢰성, 고도의 역동성, 고정밀성
  • 매우 낮은 잠금 토크 - 낮은 속도에서도 높은 수준의 동기화 지원
  • 모터 연결 1개(OCP: One cable plug) - 방향 조정 가능한 플러그가 있는 공급 장치 및 인코더용 연결 케이블
  • 보호 등급 IP67(모터 하우징 및 연결 기술용) 및 최대 IP65(샤프트 씰이 있는 모터 축에서)
  • 홀딩 브레이크가 장착된 선택 사양
  • 옵션으로 앱솔루트 세이프티 멀티턴 인코더
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다