Festo 모터 및 서보 드라이브

모터는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. 그러나 서보 드라이브가 필요한 이유는 무엇입니까? 서보 드라이브는 모터의 작동 모드를 제어합니다. 모터와 함께 기계와 컨트롤러 사이의 인터페이스를 형성하므로 모든 모션 제어 시스템의 핵심이라고 할 수 있습니다. 여기에서 이것의 과제는 원하는 출력에 따라 무엇을, 얼마나 자주, 어떤 속도로 모터에 지시하는 것입니다. 산업계에서는 드라이브 시스템의 안전성, 정밀성 및 신뢰성이 최우선 순위입니다. 당사에서는 함께 다양한 요구 사항에 맞는 다양한 모터 및 서보 드라이브를 찾을 수 있습니다. 이제 엔지니어링 도구 Electric Motion Sizing의 도움으로 서보 드라이브 솔루션을 구성하십시오 - 제어 환경 및 해당 제조업체와 독립적입니다. Festo Automation Suite를 사용하면 드라이브 시스템을 빠르고 쉽게 시운전할 수 있습니다.

예를 들어 전기 서보 드라이브, 서보 모터또는 스텝 모터 와 같은 개별 제품 범주에 대해 자세히 알아보십시오.

서보 드라이브 CMMT-AS

표준 서보 드라이브로서 당사의 핵심 프로그램에서 다중 프로토콜 지원 서보 드라이브 CMMT-AS를 찾을 수 있습니다. 점대점 및 보간 이동을 위한 이 소형 서보 드라이브는 다양한 이더넷 기반 버스 시스템에 이상적이며 다른 제조업체의 시스템 환경에 직접 통합될 수 있습니다.

서보 드라이브 CMMT-AS

Festo 서보 모터 EMMT-AS

또한 Festo 핵심 제품군에는 서보 모터 EMMT-AS가 포함되어 있어 역동적이고 까다로운 응용 분야를 위한 최적의 솔루션입니다. 이 드라이브는 최고의 성능으로 최대의 경제성을 나타내며 매우 낮은 멈춤 토크를 제공하여 포지셔닝 작업을 위한 우수한 제어 가능성과 경로 정확도를 보장합니다. 간단한 연결 기술(공간 절약형 단일 케이블 솔루션)과 310° 회전 가능한 플러그를 사용하면 빠르고 유연하게 설치할 수 있습니다.

서보 모터 EMMT-AS, EMMT-EC

연결 라인 NEBM

전자 제품과의 플러그 연결을 위해 당사는 모든 드라이브 기술에 적합한 구성품을 제공합니다. 핵심 프로그램에서 Festo의 서보 모터, 모터 컨트롤러 및 서보 드라이브용 연결 라인 NEBM을 찾을 수 있습니다. 플러그 연결은 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있으며 드래그 체인에도 적합합니다.

연결 라인 NEBM

모든 어플리케이션에 적합한 서보 드라이브 및 모터

표준 제품과 핵심 범위의 제품 외에도 다양한 범주의 다른 많은 제품이 있습니다:

당사의 모든 제품은 매력적인 가격과 다재다능합니다. 당사에서는 밀리초 단위로 가속 또는 감속하는 데 이상적으로 적합한 모터 및 서보 드라이브를 제공합니다. 당사의 Festo 제품은 또한 위치, 속도 및 토크의 정확한 제어 또는 가능한 최대 정밀도로 특정 위치를 제어 및 유지하는 데 이상적입니다.

서보 모터 적용 분야

Festo 서보 모터는 높은 정밀도, 유연성 및 신뢰성에 의존하는 분야 또는 산업에서 자주 사용됩니다. 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

  • 플라스틱 제조
  • 섬유 제조
  • 포장 장비
  • 로봇
  • e-모빌리티
  • 의료 기술
  • 금속 가공
  • 인쇄 기술
  • 재료 운반

역동성, 유연성, 정밀도 및 고성능 덕분에 포장 산업 및 조립 기술에서 자주 사용됩니다. 플라스틱 및 의료 기술 분야에서 서보 모터는 불과 몇 마이크로초의 응답 시간으로 정밀한 움직임을 수행하는 데에도 사용됩니다. 서보 모터와 적합한 컨트롤러는 금속을 정밀하고 자동으로 드릴링, 벤딩 또는 절단하기 위해 금속 생산 및 가공에도 필요합니다.

서보 모터 및 모터 컨트롤러의 장점

서보 모터와 적합한 모터 컨트롤러를 사용하면 생산에 많은 이점이 있습니다. 서보 모터는 특히 자동화 프로세스에서 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. 적절한 모터 컨트롤러와 함께 서보 모터를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 안전성 향상: 서보 모터 및 모터 컨트롤러은 비상 시 중앙 지점을 통해 전기 모터를 동시에 끌 수 있는 옵션을 제공합니다.
  • 플렉서블 스태킹 기술: 서보 컨트롤러의 플렉서블 스태킹 기술로 여러 서보 모터를 쉽게 연결하여 비동기식으로 작동할 수 있습니다. 이것은 매우 개별적으로 시스템에 통합되거나 완전히 새로운 시스템을 개발하는 데 사용될 수 있습니다.
  • 최대 정밀도: 이전에 결정된 목표를 사용하여 회전수와 토크를 정밀하게 제어하고 유지할 수 있습니다. 회전수는 또한 순식간에 목표 값으로 조정할 수 있습니다.
  • 지능형 컨트롤러: 버스 시스템을 통한 자동화 및 연결이 드라이브에서 직접 가능합니다. 예를 들어 프로세스를 최적화하기 위해 드라이브 시스템 자체에서 데이터를 직접 처리할 수도 있습니다.
  • 효율성 향상: 서보 모터는 최저 에너지 비용으로 고성능을 달성하도록 최적화할 수 있습니다. 서보 모터의 유지보수 비용도 적고 서비스 수명이 깁니다.

서보 모터 드라이브는 정밀한 위치 제어가 필요한 다양한 기계에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 자동화 시스템, 로봇 공학, 카메라 초점 조절, 컨베이어 벨트 등에서 필수적입니다. 서보 모터는 전기 모터에 서보 메커니즘을 추가하여 모터의 회전을 특정 각도로 제어할 수 있는 장치로, 여러 전자 부품의 조합으로 구성됩니다. 위치 피드백을 통해 회전 속도를 제어하는 폐쇄 루프 시스템으로 작동합니다.

서보 모터 드라이브는 제어기로부터 신호를 받아 이를 증폭하여 모터에 필요한 전압과 전류를 공급합니다. 이로 인해 서보 모터 드라이브는 종종 증폭기라고도 불립니다. 로봇 공학, CNC 가공, 반도체 제조 공정 등 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다.

서보 모터 선택 시 고려사항:

  • 전압 요구 사항 평가: 서보 모터는 다양한 전압 요구 사항에 맞춰 사용할 수 있습니다. 일반적으로 100VAC, 200VAC, 400VAC 모델이 있으며, 단상 또는 3상 전원과 호환됩니다.
  • 어플리케이션 요구 사항 정의: 반복 작업을 수행하는 장비의 경우, 사이클 또는 프로세스 전반에 걸쳐 필요한 모터 속도를 정확히 평가해야 합니다. 가속 및 감속 시간을 고려하십시오. 비반복 작업의 경우 필요한 최고 속도와 가속도를 확인해야 합니다.
  • 토크 계산: 토크는 메커니즘을 회전시키는 데 필요한 힘으로, 관성 가속, 마찰, 물체나 중력에 대한 압력 등 세 가지 주요 외부 힘에서 발생합니다.

서보 모터 드라이브의 또 다른 중요한 역할은 엔코더 신호를 통해 서보 모터의 정밀한 구동을 가능하게 하는 것입니다. 엔코더는 모터의 위치를 지속적으로 피드백하여 제어 시스템이 정확한 위치, 속도 및 토크를 유지할 수 있도록 돕습니다.

서보 모터 드라이브의 작동 방식:

디지털 신호 프로세서(DSP)를 제어 코어로 사용하여 복잡한 제어 알고리즘을 구현하고, 디지털화, 네트워킹, 인텔리전스를 실현할 수 있습니다. 전력 장치는 일반적으로 지능형 전력 모듈(IPM)을 사용하며, 과전압, 과전류, 과열, 저전압 등의 오류 감지 및 보호 기능을 포함합니다. 전원 구동 장치는 입력된 삼상 전기 또는 주전원을 정류하여 DC 전력을 얻고, 이를 통해 3상 사인 PWM 전압 인버터를 통해 서보 모터를 구동합니다. 이 과정은 AC-DC-AC 프로세스로 설명될 수 있습니다.

적용 분야:

서보 드라이브와 모터는 CNC, 로봇 공학, 반도체 제조 등 정밀 제어가 필요한 다양한 산업 분야에서 필수적입니다. 특히, 작은 단위의 오차도 생산품에 문제를 발생시킬 수 있는 분야에서 널리 사용됩니다.

이러한 요소들을 종합적으로 평가하여 서보 모터와 드라이브를 선택하면 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.