서보 드라이브란 무엇인가요?

전기식 서보 드라이브는 서보 모터 및 구동 시스템에 전원을 공급하고 그 움직임을 제어하는 제어 장치입니다. 토크, 속도 및 위치 제어를 통해 기계는 빠르게 가속하고 안정적인 성능을 유지한 뒤, 정확하게 감속하여 제어된 상태로 정지할 수 있습니다. 이러한 수준의 제어 기능은 기계 및 시스템 설계에 필수적이며, 엔지니어링 팀이 정밀성, 재현성 및 일관된 제품 품질을 달성하는 데 도움을 줍니다.

서보 드라이브는 중앙 집중형 및 분산형 아키텍처 전반에 걸쳐 사용되며, 단순한 단일‑축 위치 결정 시스템부터 복잡한 회전, 교차 또는 멀티‑축 시스템에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. 한 걸음 더 나아간 최신 버전: 모션 제어와멀티‑프로토콜 통신 및 통합 안전 기능을 결합하여, 유연하고 연결성이 뛰어나며 안전‑요건을 충족하는 기계 설계에 탁월한 선택이 됩니다.

안전 포지션이 탑재된 서보 드라이브

안전 인증을 받은 서보 드라이브는 작업자, 기계 및 공정을 보호하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 기능 안전 요구 사항이 증가함에 따라, 엔지니어들은 높은 성능을 발휘하면서도 작동 단계에서의 위험을 줄일 수 있는 드라이브 시스템이 필요합니다.

이를 지원하기 위해, 기능 안전성을 갖춘 훼스토의 전기식 드라이브는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 고장 발생 시 예측 가능한 대응을 위한 안전 상태 모니터링
  • 위험한 움직임을 방지하기 위한 제어된 정지 동작
  • 안정적인 모션 제어로 기계가 안전하고 일관되게 작동하기

다양한 안전 기능을 통해 기계 제조업체가 까다로운 기준을 충족하면서도 엔지니어링 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 다음과 같은 주요 기능이 포함됩니다.

  • STO, SS1, SS2, SBC: 정지, 제동 제어 및 안전 정지 동작
  • 감독 하의 정지, 속도 제한 및 기계적 보호용 SOS, SLS, SMS

이러한 기능들이 결합되어 규정 준수 기계 아키텍처를 설계할 때 보다 안전한 시운전, 원활한 작동 및 높은 유연성을 제공합니다.

CMMT‑AS‑S3는 이러한 점점 더 높아지는 안전 요구 사항을 충족합니다. 이 제품은 훼스토의 모션 제어 전문 기술과 다양한 인증 안전 포지션을 결합한 것입니다. 따라서 이 제품은 성능이나 통합성을 저해하지 않으면서 안전 인증을 받은 서보 드라이브를 표준화하고자 하는 OEM 업체들에게 강력하며, 미래‑지향적인 솔루션 제공합니다.

원활한 연결성과 손쉬운 통합

어떤 통신 프로토콜이 지원되나요?

훼스토의 서보 드라이브는 다양한 제어 환경에 완벽하게 통합됩니다. 이 제품들은 PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP는 물론 기타 산업용 네트워크를 지원하므로, 통신의 일관성을 유지하고 추가 하드웨어가 필요하지 않습니다. 이러한 유연성 덕분에 아키텍처를 재사용하고 고객‑별 제어 시스템에 맞추는 것이 더 쉬워집니다.

개방형 아키텍처는 어떻게 유연성을 높여주나요?

개방적이고 확장 가능한 설계 덕분에 엔지니어링 팀은 훼스토의 드라이브를 다양한 자동화 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 기존 개념을 기반으로 구축하고, 모션 구성을 확장하며, 제어 전략을 조정하는 동시에 해당 기계에 가장 적합한 제어 생태계를 선택할 수 있는 유연성을 유지할 수 있습니다.

간편한 시운전이 엔지니어링 업무 부담을 어떻게 줄여주나요?

단계별 설정 도구, 통합 통신 포트, 그리고 명확한 파라미터 구조 덕분에 팀은 기계를 빠르고 안정적으로 가동할 수 있습니다. 배선량을 줄이면 설치 환경이 더 깔끔해지지만, 진정한 장점은 작업 과정을 간소화하여 수고를 덜고 오류 발생 요인을 줄이며, 빠르고 확실한 시운전을 가능하게 한다는 점에 있습니다.

Festo 제품

Festo에서는 서보 드라이브 컨트롤러나 스텝 모터 컨트롤러 형태의 전기식 서보 드라이브를 만나보실 수 있습니다.

서보 드라이브

이 서보 드라이브 제품군은 훼스토의 서보 모터, 톱니형 벨트 축, 볼 스크류 축 또는 전동 실린더에 맞춰 특별히 설계되었습니다. 이 제품들은 엔지니어링 소프트웨어와 완벽하게 호환되며, 기계 및 드라이브 시스템을 위한 종합적인 안전 솔루션의 이점도 제공합니다. 훼스토의 자동화 플랫폼 및 기타 종합적인 모션 제어 솔루션과 결합된 서보 컨트롤러는 산업 자동화 작업에 대해 사실상 무한한 범위의 솔루션을 제공합니다. 이를 위해 엔지니어링 및 구성에 특화된 혁신적인 소프트웨어 솔루션이 지원됩니다. 이더넷/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus®는 물론 CANopen 및 DeviceNet®과 같은 다양한 필드버스 프로토콜을 지원하기 때문에, 이 서보 컨트롤러는 거의 모든 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 직접 통신하는 데 이상적입니다.

이 멀티 프로토콜을 지원하는 전기식 서보 드라이브 CMMT-AS는 훼스토의 핵심 제품군에 표준 서보 드라이브로 포함되어 있으며, 시중에서 가장 소형화된 서보 드라이브 중 하나입니다. 정밀한 힘, 속도 및 위치 제어 기능이 특징입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 시운전을 빠르고 간편하게 진행할 수 있으며, 필요한 필드버스 종류도 개별적으로 설정할 수 있습니다.

반면, 훼스토의 모터 컨트롤러 CMMP-AS는 다양한 인터페이스와 기능을 갖추고 있어 분산형 모션 제어에 특히 적합합니다. 표준화된 인터페이스를 통해 메카트로닉스 다축 모듈식 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

스텝 모터 컨트롤러

훼스토의 스텝 모터 컨트롤러 제품군은 전기식 드라이브 시스템을 구현하는 간편하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 이 제품은 움직임과 위치 제어를 그 어느 때보다 쉽게 만들어 주며, 기존의 전기식 솔루션보다 훨씬 더 비용 효율적입니다.

전력 소모가 적은 작업을 수행할 때는, 멀티 프로토콜을 지원하는 전기식 서보 드라이브 CMMT-ST가 매우 효율적이며, 특히 위치 결정 작업과 지점 간 모션 솔루션 분야에서 그 성능을 입증했습니다. 훼스토의 가장 작은 서보 드라이브 컨트롤러 CMMT-AS 보다 50% 더 콤팩트하여 간단한 애플리케이션에 사용하기에 완벽합니다.