서보 드라이브 CMMT-AS
포인트 투 포인트 동작 및 보간 동작을 위한 컴팩트한 서보 드라이브 컨트롤러는 다양한 이더넷 기반의 버스 시스템에 적합하며 여러 컨트롤러 제조사의 시스템 환경에 호환이 가능합니다.
- 시장에서 가장 컴팩트한 서보 드라이브 중 하나
- 정확한 동력, 속도 및 위치 조절
- 새로운 다중 프로토콜 변형(CMMT-...-MP)을 사용하여 모든 필드버스(Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus)가 하나의 서보 드라이브 하드웨어에 통합되어 있습니다
- 오토튜닝은 간단 한 시운전을 지원하고 회전 및 선형 운동의 제어 동작을 자동으로 최적화함
- 최신 세대의 가격 및 크기가 최적화된 서보 드라이브 시스템
- 소프트웨어 없이 표준 기능 안전 기능(STO, SBC)을 구성합니다
- 서보 모터 EMMT-AS에 최적
- 다용도로 사용 가능
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다
- 확장된 기능적 안전 기능(SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) 가이드 시운전 및 검증을 통해 필드버스 또는 I/O를 통해 제어 가능
- 효율적인 제어를 통한 지속 가능한 작동