유량 센서

유량 센서는 액체 또는 기체 매체의 유량을 측정합니다. 제어 시스템을 통해 흐르는 체적 유량 또는 질량 유량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 유량 모니터링을 통해 간단한 진단뿐 아니라 Condition Monitoring 프로세스도 구현됩니다. 발생하는 문제는 대부분의 경우 유량값의 변화가 그 원인입니다. 더 간단한 유량 전송기는 물리적 측정 변수를 전기 신호에 매핑합니다. 대부분의 유량 센서에는 디지털 스위칭 출력 또는 디지털 및 아날로그 출력이 제공됩니다.

Festo의 유량계

유량 센서는 다음과 같은 애플리케이션의 유량 측정에 적합합니다

  • 에너지 효율성 확인을 위한 유량 및 공기 소비량 측정
  • 누출 모니터링
  • 초소형 부품의 픽업 감지(초소형 진공 흡착컵)
  • 유무 확인
  • 기밀성 모니터링

유량 센서 SFAB – IO-Link 포함

탁월한 통신: 모든 측정 데이터는 IO-Link 통신 인터페이스를 통해 컨트롤러로 전송됩니다. 장점: 데이터 저장, 원격 파라미터 설정 및 배선 작업 감소. PNP 또는 NPN? NO 또는 NC? 0 ... 10V, 1 ... 5V 또는 4 ... 20mA? SFAB는 하나의 장치에서 모든 것을 할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하여 전기 출력을 PNP와 NPN 사이에서 전환할 수 있습니다. 이것은 또한 더 쉽게 보관할 수 있도록 하며, 비용을 감소시키고 더 큰 유연성을 보장합니다. 빠르고 안전한 시운전을 위해 센서에 대한 모든 설정을 복사할 수 있습니다. 즉, 단 몇 초만에 다른 동일한 센서로 전송할 수 있습니다. 수동 시운전에 비해 오류 발생 가능성이 훨씬 적습니다.

간단한 조작: 더 커진 푸시 버튼과 깔끔한 디스플레이의 직관적인 메뉴 탐색이 있는 새로운 디자인으로 간단하고 안전한 조작이 가능합니다. SFAB는 유량과 부피를 안정적으로 측정하고 온도를 기록합니다. 예를 들어 누출을 신속하게 식별할 수 있기 때문에 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다. 자동차 산업의 페인트 스프레이 건 등과 같이 비교적 높은 보호 등급과 정밀도가 요구되는 경우에도 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어 구성품에 결함이 있을 수 있음을 확인할 수 있는 온도 감지 덕분에 프로세스를 안정적으로 제어할 수 있습니다.

유량 센서 SFAB

유량 센서 SFAH – 소형 및 범용

SFAH는 압축공기의 유량 및 비부식성 가스를 모니터링합니다. 컴팩트한 외형, 다양한 조립 옵션과 공간 절약적이고 조절가능한 QS 앵글 연결부로 인해 여러 산업에 적합합니다. SFAH의 바이패스 구조는 입자와 습기의 간섭에 대한 민감성을 줄입니다. 유량 값은 스위칭 신호, 아날로그 신호 또는 IO-Link®를 통해 연결된 컨트롤러로 전송됩니다.

다양한 적용 분야: 0.002l/min ... 200l/min의 유량 범위는 사용 시 매우 정밀한 SFAH 변수를 만듭니다. 공정 모니터링, 소형 부품 취급 시 피드백, 소모량 모니터링, 누출 테스트, 포밍 가스 모니터링 또는 공극 측정을 사용한 물체 모니터링: SFAH는 모든 분야를 완벽하게 처리합니다.

빠른 설치, 간단한 작동: SFAH에는 시동 거리가 필요하지 않습니다. QS 플러그 연결과 L1 및 M8 플러그는 SFAH가 신속하게 작동할 수 있도록 합니다. 명확한 디스플레이의 직관적인 메뉴 탐색과 전체 디스플레이의 구성 가능한 색상 변경은 간단하고 안전한 작동을 보장합니다.

유량 센서 SFAH

유량 센서 SFAM - 특히 편리함

유량 강도, 컴팩트함 - 그리고 시작부터 조기에! 최고의 역동성을 위한 고유한 1%의 초기 시작점. 10 ... 1,000l/min ~ 150 ... 15,000l/min: 아래로부터의 순수한 예비. 모듈식 유량 센서 SFAM-62 및 SFAM-90은 독립형 장치로 작동하거나 MS 시리즈의 유지보수 장치와 이상적으로 결합됩니다.

안전하고 편안함:SFAM은 임계값과 함께 절대 유량 정보를 제공합니다. 측정 범위가 매우 크기 때문에 항상 정확합니다. 고대비 디스플레이로 스위칭 포인트를 쉽게 설정할 수 있습니다. 표준 DIN 1343, ISO 2533 및 ISO 6358에 따라 설정 가능합니다. 따라서 유량을 환산할 필요가 없습니다.

오른쪽 또는 왼쪽? 단방향 유량 센서의 유체 흐름은 왼쪽에서 오른쪽 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 선택할 수 있습니다. 유연한 장착: SFAM의 컴팩트한 디자인을 통해 공간 절약식으로 설계되었습니다. 유량 센서는 MS6/MS9 유지보수 장치와 쉽게 결합할 수 있으며 혁신적인 연결 기술은 추가적인 설치 작업을 경감시킵니다.

유량 센서 SFAM

유량 센서 SFAW – 액체 매체 모니터링

자동차 산업의 용접 건과 같은 냉각 회로 모니터링 또는 반도체 산업 및 전자 산업의 프런트 엔드 애플리케이션에 이상적입니다. SFAW 유량 센서는 측정 범위 1.8...32l/min 및 5 ... 100l/min에서 물의 유량, 소비량 및 온도를 측정합니다.

수직 또는 수평 설치 여부에 관계없이 센서 하우징과 디스플레이는 조립 후에도 쉽게 회전 및 정렬할 수 있습니다!

사용 용이성: 크고 읽기 쉬운 파란색/흰색/빨간색으로 구성된 3색 LCD 디스플레이를 통해 유량이 정상인지 즉시 확인할 수 있습니다. 또한 티칭 또는 명확한 3버튼 메뉴 기능을 통해 신속하게 작동할 수 있습니다.
견고한 디자인: IP65 설계로 열악한 환경에서도 사용 가능합니다.

유량 센서 SFAW

유량 전송기 SFTE

유량 센서 외에도 유량 전송기 SFTE를 제공합니다. 압축공기 및 비부식성 가스의 모니터링에 가장 적합합니다. 유량을 기록하기 위해 비선형 센서 신호가 아날로그 전압 신호로 출력됩니다.

  • 컴팩트한 디자인
  • 범용 유량 감지
  • 간편한 설치
  • 초소형 작업물의 안전한 픽 앤 플레이스 적용

유량 발신기 SFTE