유량 센서 SFAM
모듈형 유량센서 SFAM은 서비스 유닛에 간편하게 설치 할 수 있습니다. 절대 유량 정보를 지속적으로 제공하고, 누적 사용량 측정을 통해 공기 소비량을 계산할 수 있습니다.
- IO-Link® communication with efficient remote parameterisation and replication function
- All-in-one solution with integrated pressure and temperature measurement
- 독립형 장치 또는 MS 시리즈의 정비 장치과 결합
- 절대 유량 정보를 제공하고 공기 소비량 측정값을 수집합니다
- High accuracy, even at compressed air quality [7:4:4] to ISO 8573
- Reliable measurement even of high flow rates
- 시스템 사용량 모니터링을 통한 지속 가능한 작동