진공 흡착컵

진공 흡착컵은 자동화 기술, 특히 진공 시스템에서 모든 종류의 물체를 들어 올리고 운반하기 위해 업계에서 사용됩니다. 이것은 기계와 작업물 사이의 인터페이스를 구성합니다. 작업물을 안전하게 그리핑하려면 각 작업물의 재료 특성에 적합한 진공 흡착컵을 선택해야 합니다. 일부 진공 흡착컵은 고온에서 사용하기에 특히 적합하며, 다른 진공 흡착컵은 심한 오염에 대해 높은 내성을 지니고 있습니다.

Festo의 산업용 진공 흡착컵

기본적으로 산업용 진공 흡착컵은 벨로우즈가 있거나 없는 원형 또는 타원형으로 제공됩니다. 원형 진공 흡착컵은 평평한 작업물을 취급하기에 특히 적합합니다. 반면 타원형 진공 흡착컵은 좁고 긴 작업물을 핸들링할 때 더 많이 사용됩니다. Festo 진공 흡착컵은 다양한 직경으로 제공되므로, 다양한 무게, 표면 및 형태를 지닌 작업물을 운반하기에 적합한 솔루션을 제공합니다.

진공 흡착컵 VAS. VASB

VAS(B) 시리즈의 진공 흡착컵은 11가지 직경으로 제공되므로 다양한 무게, 표면 및 모양을 가진 작업물을 운반하기에 적합합니다. 원형 또는 벨로우저 버전으로 제공되며, 그 소재는 니트릴 고무, 폴리우레탄 또는 실리콘 중 선택할 수 있습니다. 니트릴 고무 소재는 거의 범용으로 사용할 수 있으며, 폴리우레탄은 부드러운 소재이기 때문에 작동 수명이 길고 부드러운 핸들링이 특징입니다. 반면, 실리콘은 온도 안정성이 뛰어나고 식료품에 사용하기에 안전합니다.

진공 흡착컵 VAS, VASB

진공 흡착컵 ESS, 흡착컵 ESV

ESS 진공 흡착컵은 흡착컵과 마운팅이 있는 캐리어 플레이트로 구성됩니다. 0.002 ... 245cm³의 흡입 용량에 적합하며 작업물 반경은 10 ... 680mm입니다. 흡착컵 ESV는 매우 쉽게 교체할 수 있는 진공 흡착컵 ESS의 소모품입니다. 작업물 반경이 10 ... 680mm인 0.318 ... 245cm³의 흡입량에 사용됩니다. 진공 흡착컵 ESS 흡착컵 ESV

석션컵(연결형) ESS
석션 컵 ESV

진공 흡착컵 OGVM

특수 미끄럼 방지 구조로 견고한 진공 흡착컵 OGVM은 복잡한 윤곽을 지닌 작업물의 동적 핸들링을 위한 최고의 선택입니다. OGVM은 높은 수준의 에너지 효율성을 제공합니다. 최고의 횡력, 최소 흡입 시간 및 최적의 흡입 인체공학은 최고의 공정 안정성을 보장합니다. 원형 또는 타원형, 평평하거나 종 모양 또는 벨로우즈 버전으로도 제공됩니다.

진공 흡착컵 OGVM

흡착 그리퍼 ESG, 타원형 및 원형

당사의 ESG 시리즈는 흡착컵 홀더와 흡착컵으로 구성된 모듈식 제품 키트이며 다양한 재료 특성, 흡착컵 모양, 온도 범위 및 홀더에 따라 5,000 가지 이상의 버전이 있습니다. 흡착 그리퍼 ESG 원형 및 타원형은 선택적으로 각도 및 높이 보정 및 필터와 함께 사용할 수 있습니다. 총 15가지 직경의 흡착컵 직경 및 6가지 흡착컵 모양 중에서 적합한 제품을 선택하실 수 있습니다. 흡착컵의 용량은 0.002 ... 245cm³이며 작업물 반경은 10 ... 680mm입니다.

원형 흡착 그리퍼 ESG
타원형 흡착 그리퍼 ESG-X

베르누이 그리퍼 OGGB

얇고, 부서지기 쉬우며 극히 예민한 작업물 운방용으로 특히 적합한 베르누이 그리퍼 OGGB. 부드러운 작업물 핸들링과 최소화된 작업물 접촉이 특징입니다. OGGB는 Festo의 저접촉, 축 늘어진, 다공성, 깨지기 쉬운 그립 작업을 위한 솔루션입니다.

베르누이 그리퍼 OGGB

Festo 진공 흡착컵을 사용하는 이유는 무엇입니까?

Festo 진공 흡착컵과 흡착 그리퍼는 인상적인 기능과 품질을 지니고 있습니다. Festo에서 모듈식 제품 시스템 내에서 다양한 모양, 소재 및 크기의 다양한 진공 흡착컵뿐만 아니라, 다양한 브라켓, 각도 및 높이 보정 및 진공 필터를 만나보실 수 있습니다. 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 수많은 조합이 가능합니다.