타원형 흡착 그리퍼 ESG-X
약 5000개의 변형이 있는 ESG 시리즈는 매우 광범위한 솔루션을 제공합니다. 다양한 재료 속성, 흡착컵 형태, 온도 범위 및 홀더 중에서 선택할 수 있습니다.
- 변형 버전이 2000개 이상인 흡착컵 및 흡착컵 홀더로 이루어진 모듈식 제품 세트
- 각도 보정기, 높이 보정기, 필터 선택 가능
- 타원형 흡착컵 형태, 플랫
- 11개의 흡착컵 크기
- 흡착컵 부피 0.064 ... 10.17 cm³
- 진공 연결부: 플라스틱제 호스, 나사 연결부용 플러그인 커넥터 또는 바브형 피팅 연결부