SupraModule: 모듈식 및 자율형

다양한 기능을 위한 무선 제어

실험실 자동화 또는 생명 공학과 같은 미래 분야에서는 생산 설비의 세척 및 청결에 대한 요구 사항은 매우 높습니다. 초전도체 기술은 물체를 비접촉식으로 이동하고 처리할 수 있어 이러한 적용 분야에 이상적으로 적용할 수 있습니다. SupraModule을 통해 자율 전원 공급 장치로 자기 부상 캐리어의 기능을 무선으로 제어할 수 있습니다.

의료 기술, 실험실 자동화, 생명 공학 및 식품 생산은 향후 수십 년 동안 성장 잠재력이 큰 중요한 미래 자동화 분야입니다. 초전도체 기술로 가능해진 벽과 모든 공간 위치에서의 비접촉식 및 마찰 없는 핸들링은 이러한 분야에서 무엇보다 초청정 환경에서 완전히 새로운 차원의 자동화 솔루션을 실현합니다. 신뢰할 수있는 청결한 세척은 위생적으로 안전한 생산을 위한 기본 조건입니다.

미래의 비접촉식 생산

진공, 클린룸, 기체 또는 액체에서 제품을 분리 및 핸들링하여 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 안전한 운반을 달성할 수 있습니다. 이 특별한 특성은 비접촉식 저장 또는 핸들링이 필요한 모든 곳에서 초전도체에 대한 큰 잠재력을 열어줍니다. 자동화는 이를 통해 그동안 자동화가 불가능하거나 극히 어려운 것으로 간주되었던 영역에도 적용될 수 있습니다.

SupraModule을 통해 동일한 시스템으로 서로 다른 기기를 부상시킬 수 있습니다. 제어 전자 장치 및 전원 공급 장치가 집적된 자기 캐리어가 기반이 됩니다. 이 캐리어는 초전도체가 있는 저온 유지 장치 위의 10mm 공극에 떠 있습니다. 필요에 따라 소형 그리퍼 또는 피펫터와 같은 다양한 시스템을 캐리어에 부착할 수 있습니다.

시스템은 무선으로 제어할 수 있습니다. SupraModule을 통해 밀폐된 공간에서 애플리케이션을 수행할 수 있어 특히 실험실 자동화 및 의료 기술 등에 유용합니다.