Festo Experience Center는 Festo의 공압과 전기 자동화 기술을 통해 고객의 프로세스와 어플리케이션 최적화된 제품 및 솔루션을 직접 체험하고, 경험할 수 있는 공간입니다.
일반적인 전시공간이 아닌 다양한 test bench를 통해 귀하께서 원하시는 제품, 어플리케이션, 연결 테스트 등을 해 보실 수 있으며, 이를 통해 한국훼스토의 파트너십을 얻어가실 수 있습니다.
또한, FEC에서는 혁신적인 기술, 개념 및 지식을 경험하고 전문적인 기술에 대한 대화를 나눌 수 있는 환경을 제공합니다.
Festo의 새로운 공간인 Festo Experience Center를 통해 지금 당장 고객 여러분께 중요한 주제와 관련된 트렌드, 혁신, 전문가의 통찰력 및 귀중한 기술 정보를 확인해 보십시오. FEC는 고객 여러분이 앞으로 나아갈 수 있는 새로운 솔루션을 제공합니다.
위치는 한국훼스토 동탄사무소 위치와 동일합니다.
경기도 화성시 동탄기흥로 557, 금강펜테리움IT타워 4층
영천동 358-61 (우)18469
해당 공간은 담당 영업사원을 통해 사전에 조율을 통해 예약이 가능합니다.
담당 영업사원에게 FEC방문 일정 조율을 요청하여 주시면 친절히 도와드릴 수 있도록 하겠습니다.
담당 영업사원을 모르신다면 1666-0202 혹은 saleskr@festo.com 으로 문의부탁 드립니다.
FEC에서는 크게 두 가지 종류의 워크숍 신청이 가능합니다.
현재 자동화 시장의 트렌드를 이끄는 주제를 위주로 이루어지는 워크숍과, Festo의 직접적인 엔지니어링 기술을 접할 수 있는 워크숍으로 구성되어 있습니다.
간단한 소개내용은 아래 내용을 참조하여 주시기 바라며, 상세한 내용은 별도 PDF 파일로 영업사원을 통해 공유드릴 수 있도록 하겠습니다.
Trend Topic
당사의 Machine Safety를 통해 기계 안전 지식에 대한 이해를 높이고 산업환경에서 안전한 어플리케이션의 필요성에 대해 확인해 보세요. 또한, 기계 안전 진단 프로세스, 샘플 어플리케이션 소개 및 기계 안전을 위한 Festo 제품 및 솔루션이 준비되어 있습니다.
에너지 효율적이면서도 CO2 중립적인 자동화를 구성할 수 있도록 최대 60%의 에너지를 절약할 수 있는당사의 에너지 효율 모듈 MSE6 또는 TÜV 인증 에너지 절약 서비스 등을 소개합니다.
리튬-이온 배터리 생산공정부터 2차 전지 제조 어플리케이션 및 공정별 주요 제품에 대해 소개합니다.
온라인 툴을 통한 효율성 향상 고객이 쉽고 빠르게 직접 제품을 설계하고 선택할 수 있으며, 제품의 컨셉부터 유지 보수 관리까지 전체 엔지니어링 프로세스를 디지털화하고 효율성을 향상 시킬 수 있는 다양한 Festo의 엔지니어링 툴이 준비되어 있습니다.
피에조 기술에 대해 알아보고 Festo만의 신기술인 피에조 기술이 적용된 정밀 유량 컨트롤러, 정밀 압력/진공 컨트롤러, 스피드 컨트롤러, MFC 및 모션 터미널에 대해 소개합니다.
고객이 원하는 간편하고 안정적인 자동화 환경을 위해 자동화 컴포넌트부터 클라우드까지 기계적으로, 전기적으로, 지능적으로 연결되는 Festo만의 유연한 연결성에 대해 알아보세요.
EV 배터리 시스템 제작 프로세스에 대해 알아보고 공정내 사용되는 Festo의 어플리케이션을 소개합니다. 더불어, BIW 전체 제작 공정에 대하여 알아보고 다 차종에 적용가능한 Festo 의 전동화 어플리케이션에 대하여 소개합니다.
실험실 자동화, IVD, 의료 디바이스 등의 의료 산업 분야에서 사용될 수 있는 Festo만의 제품에 대해 알아보고 Festo의 Liquid Handling Solution에 대한 간단한 체험을 할 수 있습니다.
반도체 프로세스를 알아보고 세미 백엔드와 프론트엔드에서 적용될 수 있는 최신 어플리케이션을 소개합니다. 피에조 기술과 모션에 대한 간단한 체험을 할 수 있습니다.
데이터 수집, 데이터 모니터링, 예지보전, 유지보수 관리 플래닝 등 공장의 디지털화가 가져다 주는 이점과 활용 방법 및 디지털화 프로세스에 대해 소개합니다.
FEC에서는 크게 두 가지 종류의 워크숍 신청이 가능합니다.
Engineering Topic
단축시스템을 이용하여 Festo Automation Suite(FAS)의 특징 및 기능성에 대해 알아보세요. FAS에서 서보 모터를 연결하고 주요 파라미터 구성으로 간단한 위치 지정을 통한 실행 방법과 파라미터 모니터링 및 HGO에서 생성된 C코드를 이용한 프로그램 입력 방법을 체험해 볼 수 있습니다.
CMMT Family 제품군을 소개하고 FAS를 통해 설정하는 방법과 작동방법에 대해 알아봅니다.
CPX-AP-I와 IO-Link에 대해 알아보고, 데모 시연 및 모니터링을 통해 효과적으로 제어하는 방법이 준비되어 있습니다.
공압장치의 단순성을 통해 전기적 자동화의 이점을 극대화하는 자동화 솔루션인 Simplified Motion Series에 대해 알아보고 파라메터 셋팅 및 조작을 직접 체험해 볼 수 있습니다. (DIO signal & IO-Link)
공압 모션 제어 데모 시연을 통해 비례식 방향 컨트롤 밸브 기능, 비례식 압력 레벨 선택, 공기량 컨트롤 등이 준비되어 있습니다.
로봇 모션 PLC, 티칭 팬던트, FTL 과 함께 FESTO 의 로봇 모션 시스템에 대해 이해 및 체험할 수 있습니다. 참석자의 레벨에 맞게 세 가지 코스로 준비되어 있습니다.
Festo 홈페이지에서 자유롭게 이용 가능한 EMS와 HGO를 통해 단축 솔루션에서 3D 갠트리에 이르기까지, 쉽고 빠르게 최적화된 구성을 할 수 있습니다. 계산 결과부터 도면, BOM, 시운전 파일 및 주문까지 가능한 엔지니어링 툴의 활용이 준비되어 있습니다.
Festo만의 피에조 기술이 사용된 밸브를 통해 다양한 어플리케이션의 시스템 세미나 및 작동에 대해 체험해 보세요.
3rd party PLC와 Festo 제품을 사용할 때 통신 개통 방법, 제어 방법을 실습할 수 있습니다. Festo 밸브 터미널, 모터 및 컨트롤러, Remote I/O 및 IO-Link 제품 등이 호환 가능합니다.