생물화 연구 분야

생물학적 변환을 위한 자동화

우리 지구는 전례 없는 규모로 변화하고 있습니다. 세계 인구는 증가하고 있으며 기후 변화의 결과는 뚜렷합니다. 인류와 동식물 세계가 조화로운 균형 상태에서 살 때에만 우리가 살아갈 만한 미래가 보장됩니다. 그렇기 때문에 Festo는 바이오경제를 미래의 경제 시스템이라고 생각합니다. Festo는 자체 자동화 기술로 바이오매스를 대규모로 배양하여 현재 세대와 미래 세대의 삶의 질을 개선하는 데 결정적으로 기여하고자 합니다.

경제를 순환적으로 운용할 수 있다면 인간과 환경에 동시에 혜택이 되는 혁신 공간이 만들어집니다. 순환 경제는 가급적 최소 자원을 투입하면서 이산화탄소 중립적으로 생산하는 것을 의미합니다. 그 배후에 있는 아이디어는 생물학적 기반이 되는 살아 있는 물질을 에너지 효율적으로 배양하여 거기에서 원료를 얻어 제품으로 가공할 수 있도록 하는 것입니다. 그리고 이 제품은 마지막에 자연의 순환 체계로 되돌려져야 합니다.

영감의 원천인 생물학

학습하는 기업인 Festo에서는 수십 년 전부터 생물학이 영감의 원천이자 교사였습니다. 한 해 한 해 지나면서 Festo의 생체공학자들은 수많은 기술 혁신을 만들어내고 발전시켜 왔습니다. 이 과정에서 쌓인 경험과 Festo의 자동화 기술 및 제어 기술 노하우로 Festo는 바이오매스를 산업 규모로 배양할 수 있는 최적의 파트너가 되었습니다.

BionicHydrogenBattery: 박테리아를 이용한 수소 저장 및 운반

Festo는 생명 공학 시스템인 BionicHydrogenBattery는 박테리아를 이용하여 미래의 에너지원 중 하나인 수소를 에너지 효율적인 저장과 위험성을 낮춰 운반할 수 있도록 하는 완전히 새로운 완전 자동화 솔루션 접근 방식을 선보입니다. 기존의 공정과 비교하여 비교적 온화한 온도와 낮은 압력에서 수소는 박테리아의 도움으로 포름산으로 전환됩니다.

에너지 효율적이고 위험을 낮춘 수소 저장은 큰 잠재력을 제공합니다. 이로써, 우리는 지속 가능한 방식으로 생성된 에너지가 충분할 때, 즉, 예를 들어 여름이나 바람과 햇빛이 충분한 국가에서 수소를 생산 및 저장할 수 있으며, 에너지 생산이 필요한 경우, 이를 다시 에너지로 회수할 수 있습니다.

Automation enables scaling upwards

Essential parts of the biological transformation are digitalisation, artificial intelligence and quantum sensor technology. These methods can be used to optimise the data from bioreactors in a very short time. Only when the automated cultivation of biomass is reliable, economical and high-quality will bioproduction be marketable on a large scale and be able to achieve the desired environmental results. We are working on this in cooperation with other companies and institutes.