이러한 컨셉에서 디지털 트윈은 구체적인 실제 적용 분야에서 이용할 수 있으며 생산을 위한 직접적인 부가가치를 달성합니다.
디지털 트윈은 전자상에서 이용할 수 있는 관련 유닛의 기술서입니다. 이것은 컴포넌트, 시스템, 생산 제품 또는 추상적인 프로세스와 로직이 될 수 있습니다. 이에 대한 요구 사항은 제조업체, 유형 및 크기와 같은 일반 정보에서부터 정의된 기능 및 물리적 시뮬레이션은 물론 모듈 유형 패키지(MTP)와 같은 모듈형 P&P(Plug and Produce) 구현을 위한 인터페이스 기술서에 이르기까지 다양합니다.
디지털 트윈 컨셉은 Industry 4.0의 핵심 요소입니다. 이를 효율적으로 이용하려면 제조업체와는 무관한 산업 전반에 걸친 규칙이 필요합니다. 바로 이 규칙이 관리 쉘(VWS) 컨셉을 기반으로 한 BaSys 4.2에서 개발되며 샘플 애플리케이션에서 구현 및 제공됩니다.
BaSys 4.2는 관리 쉘 모델에서 디지털 트윈에 대한 다양한 요구 사항을 결합할 뿐만 아니라 실제로 컨셉을 쉽게 구현할 수 있도록 자유롭게 접근할 수 있는 소프트웨어 툴 및 애플리케이션을 개발합니다. 그 목표는 수많은 강력한 파트너를 통해 일반적으로 수용되는 모델을 생성하여 중소기업을 중점적으로 지원하는 것입니다.
Festo의 핵심 전문 분야 중 하나는 컨셉을 실제 구현가능능하게 하는 엔지니어링 지속 개발입니다. Festo는 이러한 관점에서 해당 작업 패키지의 활동을 관리합니다. 여기에서 핵심은 엔지니어링 데이터의 표준화와 모듈식 생산을 위한 모듈 시스템 기술서의 자동 생성입니다. 이 기술서를 통해 P&P(Plug and Produce) 방식에 따라 자동화된 통합이 가능해 집니다. 여기서 주요 과제는 서로 다른 도메인 정보의 변환 및 동기화 그리고 이에 필요한 능력 및 데이터 의미입니다. 또한 수명 주기에 걸친 가상 시운전 및 종단 간 데이터 관리가 중요한 역할을 합니다.
3년 프로젝트 목표는 소프트웨어 개발뿐만 아니라 학문적 발간과 새로운 애플리케이션의 장점을 보여주는 공동 시연 모델 개발입니다. 특히 공정 산업과 제조 산업의 접근 방식을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.
프로젝트 후원: 독일 항공 우주 센터(DLR)
컨소시엄 리더: Fraunhofer IESE Kaiserslautern
개발 파트너:
제휴 파트너:
BaSys 4.2는 독일 연방교육 연구부 BMBF에서 식별자 01|S19022G 아래 지원됩니다.